C18 (50 HZ) solo India | Grupo Electrógeno Diésel de 600 kVA

Grupos electrógenos diésel DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
500kVA
500kVA
Clasificación mínima
500kVA
500kVA
Estrategia de emisiones y combustible
India, CPCB/MoEF
India, CPCB/MoEF

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 500kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 se desarrollaron para las aplicaciones principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 500 a 500 kVA a 50 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos están certificados de acuerdo con las normas más recientes de emisiones y estrategia de combustible CPCB y CPCB IV+ de la India.

Beneficios

Diseñado específicamente para India Regulaciones

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Especificaciones del producto para DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India

Clasificación máxima 500kVA 500kVA
Clasificación mínima 500kVA 500kVA
Estrategia de emisiones y combustible India, CPCB/MoEF India, CPCB/MoEF
Voltaje 415 voltios 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo Principal Principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 L
Relación de compresión 18:1 18:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India Equipos estándar

Sistema de enfriamiento

  • Radiador

Sistema de escape

  • Salida de brida de escape

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Panel de control

  • Diseño y origen locales
  • GCCP 1.3

Generalidades

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante

DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado

Vea cómo DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista delantera izquierda del C18

Vista trasera izquierda del C18

Vista trasera derecha del C18

Vista delantera derecha del C18

Vista delantera izquierda del C18
Vista trasera izquierda del C18
Vista trasera derecha del C18
Vista delantera derecha del C18

Explorar las ofertas vigentes para  DE500 (50 Hz), solo para el mercado de la India

Ver más ofertas