DE13.5E3 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 13,5 kVA

Grupos electrógenos diésel C1.5 | DE13.5E3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
13,5 kVA
13,5 kVA
Clasificación máxima
13,5 kVA
13,5 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 13.5kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 13,5 kVA a 50 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel C1.5 está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. El Grupo Electrógeno DE13.5E3 cumple con las normas de emisiones equivalentes a la IIIA de la Unión Europea y R96.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C1.5 | DE13.5E3

Clasificación mínima 13,5 kVA 13,5 kVA
Clasificación máxima 13,5 kVA 13,5 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal

C1.5 | DE13.5E3 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Panel de control

  • Panel de Control GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones

C1.5 | DE13.5E3 Equipos opcionales

Opciones de alternador

  • Protección de aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Vea cómo C1.5 | DE13.5E3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Recinto

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Recinto
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Explorar las ofertas vigentes para  C1.5 | DE13.5E3

Ver más ofertas