C280-8 (60 HZ) | Grupo electrógeno diésel de 1.830 a 2.660 kW

Grupos electrógenos diésel C280-8

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible
Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO
Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO

Descripción general

C280-8

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C280-8 producen energía fiable de 2.200 a 2.420 ekW a 60 Hz y de 2.938 a 3.250 kVA a 50 Hz, y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. El grupo electrógeno puede configurarse para que cumpla las normas Tier 2 de IMO/EPA o Tier 4 final de EPA.

Beneficios

Más de un 200,000,000 de horas de operación

en ubicaciones a nivel mundial

Hasta 10% mejor rendimiento de combustible

Ahorros demostrados

Más de un 20% menos de tiempo de servicio

Dos orificios de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y cabezales individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para C280-8

Clasificación máxima 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz) 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Clasificación mínima 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz) 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Estrategia de emisiones y combustible Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO Tier 4 final de EPA, Tier 2 de IMO
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Velocidad 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de trabajo Principal, continua Principal, continua
Modelo de motor C280-8, I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C280-8, I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 9064 pulg³ 148 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS) Sistema Monitor de Grupos Electrógenos (GMS)
Longitud máxima 404 pulg 10261.7 mm
Ancho máximo 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Posenfriador de agua fresca, con revestimiento resistente a la corrosión (lado de aire)
  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Turbocompresor, enfriado por agua (720RPM y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Corte de la admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Drenajes de agua refrigerante del motor
  • Termostato para el agua de las camisas
  • Regulador del termostato del agua

Sistema de escape

  • Incluye adaptador y conexión del escape flexible
  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18")
  • Múltiple de escape seco con gas comprimido

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema del generador

  • Generador personalizado por hoja de datos del grupo electrógeno completada por el distribuidor

Sistema del regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvulas de alivio de explosión del cárter
  • Válvula reguladora de presión del aceite
  • Motor lateral de servicio montado en cubiertas de inspección del bloque de cilindros.
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas principales de lubricación y aceite impulsadas por el motor, tuberías de aceite y colector de aceite
  • Filtros de aceite centrífugos con corte sencillo

Sistema de montaje

  • Montaje del motor y del grupo electrógeno
  • Amortiguador, vibración torsional

Sistema de arranque y carga

  • Silenciador neumático
  • Motor de arranque neumático de tipo paleta
  • Un motor, montado en el motor en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de un solo punto

Generalidades:

  • Pintura Amarillo Caterpillar
  • Bombas impulsadas por engranajes: combustible, aceite, agua de las camisas, agua del posenfriador/enfriador de aceite

C280-8 Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Conjunto de rejillas del filtro de aire
  • Válvula de control de refuerzo
  • Filtro de hollín
  • Soporte vertical
  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Adaptador de admisión de aire

Sistema de enfriamiento

  • Auxiliares de calentamiento
  • Bomba de agua auxiliar
  • Auxiliares del sistema de enfriamiento
  • Tanque de expansión

Sistema de escape

  • Brida de soldar y tornillería relacionada
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Conexiones del sistema de combustible
  • Colador de combustible primario doble

Sistema del generador

  • De tresfases, seisconductores, WYE
  • Material aislante de clase F
  • Conexiones de la barra colectora
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación

Sistema del regulador

  • Respaldo de la batería/Fuente de alimentación
  • Accionador EGB
  • Distribución de carga de 2.301A
  • Electrónico/accionadores
  • Programadores digitales
  • 723 y más

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del colector de aceite
  • Adaptador ANSI de lubricación (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aislador
  • Restricción vertical
  • Sin restricción vertical

Sistema de arranque y carga

  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

Generalidades:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C280-8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

C280-8

C280-8

Explorar las ofertas vigentes para  C280-8

Ver más ofertas