3512 (50Hz) con paquete actualizable | Grupo Electrógeno Diésel de 1.000 a 1.400kVA

Grupos electrógenos diésel 3512 (50Hz) con paquete actualizable

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Clasificación de potencia principal
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.000 a 1.400kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512 producen potencia confiable de 1.000 a 1.400kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Optimizado para un 6% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Especificaciones del producto para 3512 (50Hz) con paquete actualizable

Clasificación de respaldo 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Clasificación de potencia principal 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 1.400kVA 1.400kVA
Clasificación mínima 1.000kVA 1.000kVA
Modelo de motor 3512 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3512 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 L
Relación de compresión 13.5:1 13.5:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria directa Inyección unitaria directa
Tipo de regulador Woodward Woodward
Longitud: mínima 203.5 pulg 5165 mm
Longitud máxima 207.5 pulg 5269 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2015 mm
Altura máxima 92 pulg 2336 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 22540 lb 10224 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 23060 lb 10460 kg

3512 (50Hz) con paquete actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo tipo cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • 2salidas digitales programables
  • Exceso de velocidad
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Operación de 24voltiosCC
  • 2 salidas del relé programables (forma C)
  • Control automático/arranque/parada
  • Ajuste de velocidad
  • Voltios CC
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • 6entradas digitales programables
  • Baja presión del aceite
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Parada de emergencia
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Funciones programables del relé de protección:
  • Temperatura del refrigerante
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • kVAr/h (total)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • El controlador EMCP 4.2 incluye lo siguiente:
  • Giro de ciclo del motor
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Prueba de luces
  • Secuencia de fase del generador
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • horas de operación
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Botón de parada de emergencia
  • Rpm
  • Frecuencia (Hz)
  • Baja temperatura del refrigerante
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Reconocimiento de alarma
  • kW/h (total)
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Indicación digital para:
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • Comunicaciones:
  • Controles:
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Comunicaciones
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Controles:
  • 2salidas digitales programables
  • Baja temperatura del refrigerante
  • El controlador EMCP 4.2 incluye lo siguiente:
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • kW/h (total)
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Rpm
  • Indicación digital para:
  • Parada de emergencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Reconocimiento de alarma
  • kVAr/h (total)
  • Control automático/arranque/parada
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Medición de CA RMS verdadera, de tres fases, precisión del +/-2%
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Controles EMCP 4.2 que incluyen: botón de parada de emergencia
  • Baja presión del aceite
  • Operación de 24voltiosCC
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • 6entradas digitales programables
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Secuencia de fase del generador
  • horas de operación
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Exceso de velocidad
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • 2 salidas del relé programables (forma C)
  • Frecuencia (Hz)
  • Temperatura del refrigerante
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Prueba de luces
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • Ajuste de velocidad
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Funciones programables del relé de protección:
  • Voltios CC
  • Giro de ciclo del motor

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • JWAC
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar (no incluido con paquetes sin radiador, SF44CTS instalado, radiadores o intercambiadores de calor suministrados sueltos)
  • Sensores de nivel de refrigerante (no incluidos con los paquetes sin radiador)

Enfriamiento

  • Sensores de nivel de refrigerante (no incluidos con los paquetes sin radiador)
  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar (no incluido con paquetes sin radiador, SF44CTS instalado, radiadores o intercambiadores de calor suministrados sueltos)
  • JWAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficie con bridas
  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficie con bridas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)

Generadores y accesorios

  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Monitor del diodo excitador
  • Nota: Bastidores 1800 de devanado de forma y excitación magnética permanente (PMG), con detectores de temperatura del devanado
  • Supresión de RFI
  • Detección de voltaje de tres fases
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen: regulador (CDVR)
  • Modalidades KVAR/PF
  • Material aislante clase H NEMA
  • Excitación interior (IE)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Capacidad de caída reactiva
  • Modelos de 50 Hz: patrón de orificios estándar IEC
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C de respaldo)
  • Devanado aleatorio
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Bajo voltaje
  • Regulador de Voltaje Digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) que incluye lo siguiente:
  • 6conductores
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Modelos de 50 Hz: patrón de orificios estándar IEC
  • Material aislante clase H NEMA
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Monitor del diodo excitador
  • Regulador de Voltaje Digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) que incluye lo siguiente:
  • Modalidades KVAR/PF
  • Detección de voltaje de tres fases
  • Nota: Bastidores 1800 de devanado de forma y excitación magnética permanente (PMG), con detectores de temperatura del devanado
  • Bajo voltaje
  • 6conductores
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente (125°C principal/150°C de respaldo)
  • Capacidad de caída reactiva
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Devanado aleatorio
  • Excitación interior (IE)
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen: regulador (CDVR)
  • Supresión de RFI

Sistema de regulación

  • Regulador isócrono Woodward de 2.301A
  • Regulador isócrono Woodward de 2.301A

Sistema de lubricación

  • Eliminación de vapores
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Eliminación de vapores
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes

Sistema de montaje

  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)
  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)
  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y bastidor de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Batería y bastidor de batería con cables

Generalidades

  • Volante y caja del volante: SAE 00
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio al lado derecho
  • Pintura: Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Servicio al lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE 00
  • Pintura: Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE

3512 (50Hz) con paquete actualizable Equipos opcionales

Opciones de motor

  • Baterías: [ ] Estándar (1.400CCA) [ ] Servicio pesado (2.800CCA)
  • Silenciador: [ ] Tipo industrial
  • Cargador de batería: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Auxiliares de arranque: [ ] Calentador de agua de las camisas de 220V 50Hz

Sistema de admisión de aire

  • Protección de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Protección de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remotos

Disyuntores

  • Conexiones de la barra colectora
  • Paquete de controles: recintos
  • Disyuntores EMAX
  • Conexiones de potencia de la barra colectora optativas
  • Barras colectoras de postes centrales
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 2.000, 2.500, 3.200 y 4.000A
  • Conexiones de disyuntores EMAX
  • Opciones de entrada de cable
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 2.000, 2.500, 3.200 y 4.000A
  • Mazos de cables del disyuntor
  • Conexiones de disyuntores EMAX
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 2.000, 2.500, 3.200 y 4.000A
  • Barras colectoras de postes centrales
  • Paquete de controles: recintos
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 2.000, 2.500, 3.200 y 4.000A
  • Opciones de entrada de cable
  • Conexiones de potencia de la barra colectora optativas
  • Conexiones de la barra colectora
  • Mazos de cables del disyuntor
  • Disyuntores EMAX

Sistema de control

  • Controlador: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C de temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Paneles de control

  • Cajas auxiliares
  • Monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Ubicaciones de montaje para conexión del cliente
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Grupo de montaje: sujetadores de caja externa
  • Monitoreo por equipo local
  • Módulos del anunciador
  • Reguladores
  • Conexión a tierra (seleccionada automáticamente)
  • Puerta del tablero contra vandalismo
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Reguladores
  • Monitoreo por equipo local
  • Conexión a tierra (seleccionada automáticamente)
  • Cajas auxiliares
  • Puerta del tablero contra vandalismo
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Grupo de montaje: sujetadores de caja externa
  • Ubicaciones de montaje para conexión del cliente
  • Monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4.4

Sistema de enfriamiento

  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Configuraciones de radiador optativas
  • Intercambiadores de calor
  • Configuraciones de radiador optativas
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Intercambiadores de calor

Terminal de potencia

  • Terminal de potencia: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor
  • Potencia nominal del disyuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Funcionamiento del disyuntor: [ ] Eléctrico
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Contrato de servicio extendido (ESC)

  • Contrato de servicio extendido (ESC): [ ] 2años [ ] 3años [ ] 5años

Certificaciones europeas

  • Certificación de la Unión Europea
  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC)
  • Declaración de conformidad de la Unión Europea
  • Directiva de la Unión Europea, grupo electrógeno, DoI (Declaración de incorporación)
  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC)
  • Certificación de la Unión Europea
  • Directiva de la Unión Europea, grupo electrógeno, DoI (Declaración de incorporación)
  • Declaración de conformidad de la Unión Europea

Sistema de escape

  • Kit de instalación en pared
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles
  • Kits de montaje del silenciador
  • Kit de instalación en pared
  • Kits de montaje del silenciador
  • Silenciadores
  • Conexiones flexibles

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario
  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado de forma, excitación magnética permanente (PMG), 6 conductores, paso 0,6667
  • Calentadores de espacio
  • Conversión del generador
  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado aleatorio, excitación interior (IE), 6 conductores, paso 0,6667
  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado aleatorio, excitación magnética permanente (PMG), 6 conductores, paso 0,6667
  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado aleatorio, excitación magnética permanente (PMG), 6 conductores, paso 0,6667
  • Conversión del generador
  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado aleatorio, excitación interior (IE), 6 conductores, paso 0,6667
  • 1.500 rpm, 380/400/415 voltios a 50 Hz, de tres fases, devanado de forma, excitación magnética permanente (PMG), 6 conductores, paso 0,6667
  • Calentadores de espacio

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de sumidero de prelubricación manual
  • Nivel de aceite reg-1, colector de poca profundidad
  • Bombas de prelubricación eléctricas
  • Bombas de sumidero de prelubricación manual

Sistema de montaje

  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Sistema de protección

  • Válvulas de alivio de explosión
  • Válvulas de alivio de explosión

Pruebas especiales e informes

  • Certificaciones antisísmicas IBC
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0.80
  • Conexión a tierra neutral, bajo voltaje
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Conexión neutral a tierra
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Conexión a tierra neutral, bajo voltaje
  • Conexión neutral a tierra
  • Certificaciones antisísmicas IBC
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0.80

Sistemas de arranque y carga

  • Auxiliar de arranque con éter
  • Cargador de baterías de 20A
  • Baterías de gran tamaño
  • Cargadores de batería de 10A
  • Motor de arranque eléctrico doble de 24voltios
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Motor de arranque eléctrico doble de 24voltios
  • Calentadores del agua de las camisas
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Baterías de gran tamaño
  • Cargadores de batería de 10A
  • Cargador de baterías de 20A

Generalidades

  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Paquete UL 2200
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Grupo de barras del motor
  • Grupo de barras del motor

Vea cómo 3512 (50Hz) con paquete actualizable se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

3512A (50Hz) con paquete actualizable

3512 (50Hz) con paquete actualizable

3512 (50Hz) con paquete actualizable

3512 (50Hz) con paquete actualizable

3512A (50Hz) con paquete actualizable
3512 (50Hz) con paquete actualizable
3512 (50Hz) con paquete actualizable
3512 (50Hz) con paquete actualizable

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3512 (50Hz) con paquete actualizable

Ver más ofertas