DE55 GC (60 Hz) C3.3 | Grupo electrógeno diésel de 50 kW

Grupos electrógenos diésel C3.3 | DE55 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación máxima
50ekW
50ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 50ekW

Nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE55 GC produce potencia fiable de 50 ekW a 60 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

Ahorra hasta un 21% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Hasta 250 sucesos registrados

El panel de control de suministro automático GCCP permite acceder a las alarmas históricas e indicadores operativos

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para C3.3 | DE55 GC

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación máxima 50ekW 50ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Clasificación mínima 50ekW 50ekW
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 76.6 pulg 1945 mm
Ancho máximo 34.3 pulg 870 mm
Altura máxima 48.7 pulg 1238 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2114 lb 959 kg

C3.3 | DE55 GC Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C3.3 | DE55 GC Equipos opcionales

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Parada de emergencia con llave
  • Fuga de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Falla de conexión a tierra
  • Alarma audible montada en el panel
  • Batería
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Calentador de refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 63A
  • Disyuntor de 3 polos de 80A
  • Disyuntor de 3 polos de 100A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 63A
  • Disyuntor de 4 polos de 80A
  • Disyuntor de 4 polos de 100A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C3.3 | DE55 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del C3.3 | DE55 GC

Comenzar el recorrido del modelo C3.3 | DE55 GC
close

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 | DE55 GC

Ver más ofertas