DE220E0 (50 Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 220 kVA

Grupos electrógenos diésel C7.1 | DE220E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
200kVA
200kVA
Clasificación máxima
220kVA
220kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

DE220E0 | Grupo electrógeno diésel de 220 kVA

Nuestro Grupo Electrógeno DE220E0 impulsado por un Motor Diésel C7.1 produce potencia fiable de 220 kVA a 50 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta transitoria de la norma ISO 8528-5.

Beneficios

Apropiado para entornos difíciles y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C7.1 | DE220E0

Clasificación mínima 200kVA 200kVA
Clasificación máxima 220kVA 220kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje De 220 a 415 voltios De 220 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Longitud máxima 98.4 pulg 2500 mm
Ancho máximo 52 pulg 1320 mm
Altura máxima 64 pulg 1626 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3816 lb 1731 kg

C7.1 | DE220E0 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de la torre

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación eléctrica

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE
  • Silenciador industrial

Sistema de combustible

  • Base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C7.1 | DE220E0 Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave de seguridad
  • Disyuntor cuadripolar
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje y velocidad

Alternador y sus accesorios

  • Alternador con bastidor LC
  • Alternador con bastidor LC/M
  • Calentadores de espacio
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Regulador de voltaje automático
  • Kit de caída de cuadratura

Recintos

  • Recintos insonorizados, niveles 1 y 2
  • Bastidor de levantamiento de un solo punto
  • Paquete de alquiler
  • SBOX-Receptáculos CEE

Alarmas y apagados

  • Alarma común
  • Apagado por sobrecarga
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Alarma de bajo nivel de combustible y apagado
  • Alarma por alto nivel de combustible

Motor

  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías

Sistema de combustible

  • Tanque con base aislado dimensionado para un mínimo de 12 horas de funcionamiento con una protección contra derrames del 110 %

Sistema de escape

  • Silenciador residencial de 25 dBA

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Vea cómo C7.1 | DE220E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha abierta del DE220E0

Vista trasera izquierda abierta del DE220E0

Vista delantera derecha abierta del DE220E0

Vista delantera izquierda abierta del DE220E0

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha abierta del DE220E0
Vista trasera izquierda abierta del DE220E0
Vista delantera derecha abierta del DE220E0
Vista delantera izquierda abierta del DE220E0
Recinto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  C7.1 | DE220E0

Ver más ofertas