DG350 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG350 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
350ekW
350ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 350 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 1.414skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG350 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 350ekW 350ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Cilindrada 1336.42 pulg³ 21.9 L
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor G21.9L, encendido por chispa G21.9L, encendido por chispa
Relación de compresión 10.1 10.1
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Calibre 5.03 pulg 128 mm
Carrera 5.6 pulg 142 mm
Longitud 154.4 pulg 3923 mm
Ancho 71 pulg 1803 mm
Altura 67.6 pulg 1716 mm
Peso 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Radiador instalado de fábrica
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Corte de combustible primario y secundario
  • Prueba PO de presión de combustible
  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Conexión NPT
  • Gas natural o vapor de baja presión

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Generador

  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Material aislante clase H
  • Excitación magnética permanente
  • Excitación magnética permanente
  • Regulador de voltaje integrado
  • Material aislante clase H
  • Protección IP23
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Alternador de capacidad de carga completa

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Sistema eléctrico del motor
  • Cables de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Motor de arranque activado por solenoide

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Baterías con bastidor y cables

DG350 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios
  • Calentador de batería
  • Calentador del agua de las camisas

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Certificación CSA
  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG350 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG350 GC (de tres fases)

Ver más ofertas