DG450 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG450 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
450ekW
450ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción General

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 450 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 1.414skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG450 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 450ekW 450ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Voltaje 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V CA 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V CA
Cilindrada 1336.42 pulg³ 21.9 L
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor G21.9L V12, de 4 ciclos, encendido por chispa G21.9L V12, de 4 ciclos, encendido por chispa
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Calibre 5.03 pulg 128 mm
Carrera 5.6 pulg 142 mm
Relación de compresión 10.0:1 10.0:1
Longitud 154.4 pulg 3923 mm
Ancho 71 pulg 1803 mm
Altura 67 pulg 1702 mm
Peso 8274 lb 3753 kg

DG450 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Radiador instalado de fábrica

Combustible

  • Prueba PO de presión de combustible
  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Corte de combustible primario y secundario

Generador

  • Material aislante clase H
  • Excitación magnética permanente
  • Alternador de capacidad de carga completa

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Sistema eléctrico del motor
  • Cables de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

DG450 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Generador

  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Calentadores anticondensación
  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar

Vea cómo DG450 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Grupo electrógeno abierto
Recinto