D125 GC C7.1 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 125kW

Grupos electrógenos diésel D125 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
125ekW
125ekW
Clasificación mínima
125ekW
125ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 125ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 125ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D125 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D125 GC están disponibles con diferentes niveles de emisiones.

Beneficios

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Ahorra hasta un 11% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D125 GC

Clasificación máxima 125ekW 125ekW
Clasificación mínima 125ekW 125ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Electrónico de conducto común Electrónico de conducto común
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 103.7 pulg 2634 mm
Ancho máximo 51.2 pulg 1300 mm
Altura máxima 52.2 pulg 1402 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Paneles de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones

Generador y accesorios para el generador

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

D125 GC Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Extracción del alternador
  • Alternador de bastidor LC optativo
  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores anticondensación
  • Detección de tresfases
  • Kit de caída de cuadratura

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A

Opciones del panel de control

  • Cargador de baterías
  • Calentador del panel de control
  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Contactos sin tensión
  • Parada de emergencia con llave
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Contactos de ajuste de velocidad
  • Alarma audible montada en el panel

Sistema de control

  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Cargador de baterías estático
  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2

Opciones de montaje

  • Kit de instalación del silenciador
  • Silenciador residencial
  • Extracción de la batería
  • Extracción del silenciador industrial
  • Regulador electrónico

Sistemas de combustible

  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Alarma por alto nivel de combustible

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D125 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D125 GC abierto

Grupo Electrógeno D125 GC abierto

Grupo Electrógeno D125 GC abierto

Grupo Electrógeno D125 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D125 GC abierto
Grupo Electrógeno D125 GC abierto
Grupo Electrógeno D125 GC abierto
Grupo Electrógeno D125 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D125 GC

Ver más ofertas