DE165 GC (60 Hz) C7.1 | Grupo electrógeno diésel de 150 kW

Grupos electrógenos diésel DE165 GC (60Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
150ekW
150ekW
Clasificación mínima
150ekW
150ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 150ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 150ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE165 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Reduce hasta un 12% las cargas parásitas

El interruptor/control del cronómetro inteligente optativo para el cargador de batería y el calentador de refrigerante reduce el uso de la red eléctrica

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Techo de una pieza inclinado 1° Previene la acumulación de agua

Recinto con diseño impermeable para mayor confiabilidad y durabilidad

Especificaciones del producto para DE165 GC (60Hz)

Clasificación máxima 150ekW 150ekW
Clasificación mínima 150ekW 150ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 L
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire a presión Con turbocompresor y posenfriador aire a aire a presión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 130.9 pulg 3325 mm
Ancho máximo 44.6 pulg 1134 mm
Altura máxima 65.6 pulg 1666 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1 diésel en línea de 6 cilindros y 4 carreras

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Recinto

  • Recinto Cat GC

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE165 GC (60Hz) Equipos opcionales

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Certificación

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Alarma audible montada en el panel
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Fuga de conexión a tierra
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Falla de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave
  • Calentador de refrigerante
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)

Sistemas de combustible

  • Alarma por alto nivel de combustible

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor
  • Disyuntor de 3 polos de 400A

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE165 GC (60Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del DE165 GC (60Hz)

Comenzar el recorrido del modelo DE165 GC (60Hz)
close

Explorar las ofertas vigentes para  DE165 GC (60Hz)

Ver más ofertas