DG300 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG300 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
300ekW
300ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 300 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 908skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG300 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 300ekW 300ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Cilindrada 864.71 pulg³ 14.17 L
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor 14,2L, encendido por chispa 14,2L, encendido por chispa
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Calibre 5.31 pulg 135 mm
Carrera 6.5 pulg 165 mm
Longitud 136 pulg 3455 mm
Ancho 57.6 pulg 1463 mm
Altura 66.1 pulg 1678 mm
Peso 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Radiador instalado de fábrica
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Corte de combustible primario y secundario
  • Prueba PO de presión de combustible
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Gas natural o vapor de baja presión
  • Conexión NPT

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Generador

  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Material aislante clase H
  • Excitación magnética permanente
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Material aislante clase H
  • Regulador de voltaje integrado
  • Excitación magnética permanente
  • Protección IP23
  • Alternador de capacidad de carga completa

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Sistema eléctrico del motor
  • Cables de la batería
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Motor de arranque activado por solenoide

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Baterías con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 12 voltios

DG300 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios
  • Calentador del agua de las camisas
  • Calentador de batería

Generalidades

  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Paquete UL 2200
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Certificación CSA

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentadores anticondensación

Vea cómo DG300 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG300 GC (de tres fases)

Ver más ofertas