DE550S GC (60 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 550 kW

Grupos electrógenos diésel DE550S GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
550ekW
550ekW
Clasificación mínima
550ekW
550ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 550 kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 550 kW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE550S GC impulsados por un Motor C15 diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para DE550S GC

Clasificación máxima 550ekW 550ekW
Clasificación mínima 550ekW 550ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800rpm 1.800rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos Motor C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6.8 pulg 171 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 131 pulg 3328 mm
Ancho máximo 60.6 pulg 1540 mm
Altura máxima 86.1 pulg 2187 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Equipos estándar

Motor

  • Motor Cat® C15 diésel en línea de 6 cilindros y 4 tiempos

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Panel de control

  • Controlador EMCP 4 del grupo electrógeno

Enfriamiento

  • Radiador montado en paquete

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor de 3 polos
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Generador

  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • El módulo de ajuste de la carga proporciona alivio al motor durante el impacto de la carga y mejora la aceptación de la carga y el tiempo de recuperación
  • Protección IP23

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Los aisladores de vibración lineal cautivos entre la base y el motor-generador incluyen provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación.

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Generador y accesorios

  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Centro de alimentación, IP22
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Enfriador de aceite

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los conductos y los radiadores pintados con negro brillante
  • Motor y alternador prepintados, amarillo Caterpillar

DE550S GC Equipos opcionales

Panel de control

  • Potenciómetros de ajuste de velocidad y voltaje
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergencia

Escape

  • Silenciadores industriales, residenciales, críticos

Recinto

  • Recinto Cat GC

Generador

  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation) excitado [ ] Internamente excitado (IE, Internally Excited)

Opciones del sistema eléctrico

  • Disyuntor cuadripolar
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor con candado
  • Cargador de baterías
  • Batería húmeda

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Alternador

  • Calentadores de espacio
  • AVR

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Baterías de sobremedida
  • Alternador de carga

Certificaciones

  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Generalidades

  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Paquete UL 2200
  • Tanques de combustible integrales y de sub-base, con pared doble, indicados en la norma UL
  • Recinto insonorizado con protección contra elementos naturales o recintos de protección contra temperatura ambiente alta
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea
  • Declaración de conformidad EEC
  • Tanques de combustible integrales con pared sencilla o doble
  • Tanques de combustible de sub-base con pared sencilla o doble
  • Certificación CSA
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Base estrecha, ancha o deslizante
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Recintos

  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Silenciador industrial
  • Silenciador de atenuación de 10 dBA
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Conexiones de escape flexibles
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Silenciador montado en el motor
  • Grupo de bridas de 6 y 8"

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de combustible de pared simple de 8 horas con contención de derrames
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarmas de nivel de combustible bajo y alto
  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Base del tanque de combustible con pared doble
  • Bomba de transferencia de combustible manual

Generador y accesorios

  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno de bastidor en A CIP
  • Grupo electrógeno de bastidor en A de sobremedida
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno de bastidor LC de sobremedida

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base antideslizante estrecha; reemplaza la base del tanque de combustible estándar

Pruebas especiales/informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías sencillo de 5A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE550S GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

Recinto del DE550S GC

Recinto del DE550S GC

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
Recinto del DE550S GC
Recinto del DE550S GC

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE550S GC

Ver más ofertas