Grupo Electrógeno Diésel DE400S GC de 350 a 450 kVA

Grupos electrógenos diésel DE400S GC (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
400ekW
400ekW
Clasificación mínima
400ekW
400ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 400ekW

Los Grupos Electrógenos DE400S GC diésel están desarrollados para aplicaciones de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 400 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos DE400S GC diésel impulsados por un Motor C9.3 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Consumo de Combustible optimizado

Especificaciones del producto para DE400S GC (60 Hz)

Clasificación máxima 400ekW 400ekW
Clasificación mínima 400ekW 400ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa Bajo consumo de combustible, R96/EUIIIa
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua Motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 4.53 pulg 115 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 186.7 pulg 4743 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2014 mm
Altura máxima 84 pulg 2133 mm

DE400S GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C9.3B diésel en línea de 6 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Adem A4

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Aire, enfriamiento y escape

  • Filtro de aire estándar

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE400S GC (60 Hz) Equipos opcionales

Certificados europeos

  • Certificación de Australia, CIS y Gulf
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Voltaje de suministro auxiliar

  • 240V

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio
  • IP estándar a 21FUW con bastidor A

Almacenamiento de combustible

  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención 01
  • Transmisor del nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible

Recinto

  • Recinto Cat GC

Control del grupo electrógeno

  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Cargador de baterías
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • PLG celular 4G E
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Batería
  • Pantallas de temperatura del aceite
  • PLG celular 4G U
  • Calentador de refrigerante
  • PLG Ethernet

Disyuntor

  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor
  • Disyuntor de 3 polos de 1.250 A
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Disyuntor de 4 polos de 630A
  • Disyuntor de 4 polos de 1.250 A
  • Disyuntor de 4 polos de 800A
  • Bloqueo del disyuntor
  • contactos auxiliares
  • Disyuntor de 3 polos de 800A
  • Derivación
  • Disyuntor de 3 polos de 630A

Aire, enfriamiento y escape

  • Kit de codo de 6"
  • Kit de codo de 6"
  • Kit de codo de 5"
  • Adaptador de escape de 5-6"
  • Silenciador de techo
  • Silenciador de 6" con atenuación de 25dBA
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de nivel sencillo
  • Sin silenciador
  • Silenciador de 5" con atenuación de 10dBA

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE400S GC (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

Recinto del DE400S GC

Recinto del DE400S GC

Recinto del DE400S GC

Recinto del DE400S GC

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
Recinto del DE400S GC
Recinto del DE400S GC
Recinto del DE400S GC
Recinto del DE400S GC

360 View
360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE400S GC (60 Hz)

Ver más ofertas