CG170-12 de 1.000 a 1.125 kW

Grupos electrógenos a gas CG170-12 K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
1.125ekW
1.125ekW
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
40.90%
40.90%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas natural de 1.000 a 1.125 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Hasta 49% más prolongado para el cambio de aceite

Menor consumo de aceite lubricante que conduce a un intervalo más prolongado entre los cambios de aceite lubricante

Hasta 31% de ahorros en servicios

Intervalos de mantenimiento prolongados que implican menores costos de servicio

Hasta 1.900 L/año Menor consumo de aceite de lubricación

que implica menores costos de servicio e intervalos de mantenimiento extendidos

Especificaciones del producto para CG170-12 K

Clasificación continua 1.125ekW 1.125ekW
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 40.90% 40.90%
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM
Modelo de motor CG170K-12 CG170K-12
Cilindrada 3240 pulg³ 53.1 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.7 pulg 195 mm
Longitud 235 pulg 5970 mm
Ancho 71 pulg 1810 mm
Altura 87 pulg 2210 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de unaetapa y doselementos, con caja e indicador de servicio
  • El turbocompresor del CG170K incluye una caja de cojinetes enfriada con agua

Paneles de control

  • TEM (Total Electronic Management, Administración total electrónica)

Escape

  • Sistema de escape de baja resistencia
  • Sistema de ventilación del cárter cerrado

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida para admisión y salida de JW
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador

Sistema de combustible

  • Bujías de precámara
  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Sistema de monitoreo y encendido de los cilindros controlados de forma independiente

Generador

  • Conexiones de la barra colectora
  • Detección de tres fases y control kVAR/PF
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Caída reactiva
  • Calentadores de espacio anticondensación

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Interruptor de desconexión de la batería

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal

CG170-12 K Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soporte para montaje
  • Filtro de aire con antefiltro

Enfriamiento

  • Patín CHP

Vea cómo CG170-12 K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG170-12

CG170-12

Explorar las ofertas vigentes para  CG170-12 K

Ver más ofertas