C9 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 180 a 300kW

Grupos electrógenos diésel C9 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
300 ekW
300 ekW
Clasificación mínima
180 ekW
180 ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible conforme a Stage IIIA de la Unión Europea
Bajo consumo de combustible conforme a Stage IIIA de la Unión Europea

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 180 a 300 kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 180 a 300ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C9 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C9 están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA con bajo consumo de combustible.

Beneficios

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C9 (60 Hz)

Clasificación máxima 300 ekW 300 ekW
Clasificación mínima 180 ekW 180 ekW
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible conforme a Stage IIIA de la Unión Europea Bajo consumo de combustible conforme a Stage IIIA de la Unión Europea
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C9 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua C9 ATAAC, I-6, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 4.41 pulg 112 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Cilindrada 537.01 pulg³ 8.8 L
Relación de compresión 16.1:1 16.1:1
Aspiración Posenfriado aire a aire Posenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica hidráulica Inyección unitaria electrónica hidráulica
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 157 pulg 3988 mm
Ancho máximo 47.5 pulg 1207 mm
Altura máxima 73.5 pulg 1867 mm

C9 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con filtro desechable de papel
  • Turbocompresor
  • Filtro de aire, servicio ligero con filtro desechable de papel

Paneles de control

  • GCCP 1.3
  • Panel de control EMCP 4.4

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)
  • Brida para uso del cliente (se suministra suelta)
  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y escape SAE

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Generadores y accesorios para generadores

  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación
  • Centro de alimentación, IP22
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Protección IP23
  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)
  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador repintados, amarillo Caterpillar
  • Motor y alternador repintados, amarillo Caterpillar

C9 (60 Hz) Equipos opcionales

Certificaciones

  • Certificado de conformidad europeo
  • Certificación global para CIS

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Disyuntores

  • Actualizaciones del disyuntor cuadripolar (IEC, 100% nominal): 400, 630, 800 y 100A

Paneles de control

  • Pantallas de temperatura del aceite
  • Dispositivos de protección del panel de control: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel bajo de combustible - Sensor de nivel de combustible

Sistema de enfriamiento

  • Brida del conducto del radiador
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado
  • Recinto insonorizado para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida; atenuación de 10 o 25dBA
  • juegos de codo de 5 y 6"
  • Brida de 6"
  • Adaptador de bridas de 5 a 6"

Sistema de combustible

  • Base del tanque de combustible integral con pared doble

Generadores y accesorios

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Sobremedida, AREP, grupos electrógenos CIP

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías sencillo de 5A

Vea cómo C9 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C9
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C9
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C9 (60 Hz)

Ver más ofertas