C32 910kVA a 1.500kVA

Grupos electrógenos diésel C32 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1.500kVA
1.500kVA
Clasificación mínima
910kVA
910kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 910 a 1.500kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen energía fiable de 910 a 1.500kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros grupos electrógenos C32 están desarrollados para enfrentar las exigencias, de modo que usted puede presentarle las suyas.

Beneficios

Ahorra hasta un 8% de espacio de instalación

Requiere menos espacio de instalación

Pesa un 31% menos

Se requiere menor apoyo estructural

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Especificaciones del producto para C32 (50Hz)

Clasificación máxima 1.500kVA 1.500kVA
Clasificación mínima 910kVA 910kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 400 a 3300 voltios 400 a 3300 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164 pulg 4165 mm
Longitud máxima 176.6 pulg 4485 mm
Ancho: mínimo 66.3 pulg 1684 mm
Ancho máximo 87.8 pulg 2228 mm
Altura: mínima 85.1 pulg 2162 mm
Altura máxima 86.4 pulg 2194 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 17855 lb 8099 kg

C32 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • EMCP 4.2B
  • Paradas de advertencia
  • Funciones de control
  • Comunicaciones
  • Funciones programables del relé de protección
  • Indicadores digitales

Sistema de enfriamiento

  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • ATAAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante

Escape

  • Múltiple de escape, seco
  • Salida con bridas de diámetro interno redondo de 203mm (8")

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua
  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Generadores y accesorios

  • 6conductores
  • Polo saliente
  • Material aislante clase H NEMA
  • Excitación interior (IE)
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Caída reactiva
  • De tres fases sin escobillas
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Patrón de orificios estándar IEC
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)

Sistema de regulación

  • ADEM(tm) A4

Sistema de montaje

  • Montajes antivibratorios de caucho
  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador

Sistema de lubricación

  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Eliminación de vapores
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería, bastidor y cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 45 A

Generalidades

  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio al lado derecho

C32 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire estándar
  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Grupos de cables de disyuntores
  • Recintos: paquete de control
  • Cubiertas protectoras
  • Tapas de conexión de corriente
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A
  • Barras colectoras de postes centrales
  • Soportes de cable
  • Disyuntores nominales 100% UL, tripolares, de 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.000A
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 800, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A

Paneles de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de enfriamiento

  • Radiador para temperatura ambiente alta
  • Refrigerante de larga duración
  • Brida del conducto del radiador
  • Radiador estándar
  • Radiador certificado

Recintos

  • Opciones de color
  • Paquete para clima frío
  • Paquete de iluminación de CC
  • Recinto insonorizado
  • Recinto insonorizado prémium
  • Opciones de tanque de combustible de recinto
  • Rejillas del recinto: fijas y motorizadas
  • Tablero de CA, tomacorrientes y luces
  • Soporte del panel

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Escape a través de juego de pared
  • Juego de codo de montaje
  • Silenciadores
  • Expansores de brida y escape
  • Sistema protector y protección
  • Bridas
  • Todos los Motores C32 tienen salidas de escape de 203mm (8")

Generador y accesorios

  • Generadores de voltaje medio
  • Generadores de voltaje bajo

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual de prelubricación
  • Colector de aceite
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Tipos de base de montaje
  • Aisladores del paquete estándar

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL
  • Disyuntores, cumple con IEC

Conexiones de potencia

  • Cables de conexión de bajo voltaje
  • Conexión neutral a tierra
  • Barras colectoras del poste central

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico: servicio pesado/estándar
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de batería de 35A
  • Cargador de batería de 10A
  • Cargador de batería de 10A en el recinto
  • Juego estándar de batería de paquete abierto de 24V: seco
  • Cargador de baterías de 20A
  • Calentadores de espacio

Pruebas especiales e informes

  • Certificaciones antisísmicas IBC
  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Prueba del motor estándar
  • Informe de Análisis de Vibraciones Torsionales (TVA, Torsional Vibration Analysis) del grupo electrógeno estándar
  • Prueba y certificación CSA
  • Certificaciones antisísmicas OSHPD
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

Generalidades

  • Pintura especial
  • Emblema USAID

Vea cómo C32 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32

C32 50Hz

C32 50Hz

360 View
Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Explorar las ofertas vigentes para  C32 (50Hz)

Ver más ofertas