DG125 (de una fase y de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG125 (de una fase y de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de respaldo de gas
125ekW
125ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno de 125 ekW

Los grupos electrógenos encendidos por chispas Cat® para las aplicaciones fijas de emergencia y no emergencia (respuesta rápida) proporcionan soluciones mucho más limpias y sostenibles para las necesidades de energía. La capacidad de funcionar con varios tipos de combustibles gaseosos, la adaptación del cambio automático de combustible y la compatibilidad de microrredes, hacen que estos productos sean capaces de energizar una amplia variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para DG125 (de una fase y de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de respaldo de gas 125ekW 125ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia y no emergencia
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Clasificación de gas natural 125ekW 125ekW
Modelo de motor V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
Calibre 4 pulg 101.6 mm
Carrera 3.75 pulg 95.3 mm
Cilindrada 378.3 pulg³ 6.2 L
Relación de compresión 9.8:1 9.8:1
Aspiración TCAC TCAC
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 96 pulg 2438 mm
Ancho 51 pulg 1295 mm
Altura 57 pulg 1448 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 3226 lb 1464 kg

DG125 (de una fase y de tres fases) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.2

DG125 (de una fase y de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG125 (de una fase y de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista delantera derecha del DG125

Vista delantera izquierda del DG125

Vista trasera derecha del DG125

Vista trasera izquierda del DG125

Vista delantera izquierda del recinto del DG125

Vista delantera derecha del recinto del DG125

Vista delantera derecha del DG125
Vista delantera izquierda del DG125
Vista trasera derecha del DG125
Vista trasera izquierda del DG125
Vista delantera izquierda del recinto del DG125
Vista delantera derecha del recinto del DG125

Explorar las ofertas vigentes para  DG125 (de una fase y de tres fases)

Ver más ofertas