3412C (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 680 a 900kVA

Grupos electrógenos diésel 3412C | 800 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
680kVA
680kVA
Clasificación mínima
680kVA
680kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 680 a 900kVA

Caterpillar lidera el mercado de generación eléctrica con soluciones de potencia diseñadas para ofrecer flexibilidad, capacidad de expansión, fiabilidad y rentabilidad inigualables.

Beneficios

Admite 100% de carga de bloque en un solo paso

Puede manejar grandes cargas sin afectar las operaciones

Utiliza la versión más reciente de ADEM 5 Controladores

Proporciona un control preciso sobre toda una gama de cargas

Controles que se pueden actualizar. Permite modificar fácilmente los Controladores EMCP 4.3/4.4

Especificaciones del producto para 3412C | 800 kVA

Clasificación máxima 680kVA 680kVA
Clasificación mínima 680kVA 680kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3412C TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pulg³ 27.02 L
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Bomba y tuberías Bomba y tuberías
Tipo de regulador ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longitud máxima 162.4 pulg 4125 mm
Ancho: mínimo 75 pulg 1906 mm
Ancho máximo 78.3 pulg 1989 mm
Altura máxima 75 pulg 1906 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, elemento sencillo tipo cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Voltios CC
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Ajuste de voltaje
  • Compatible con los siguientes módulos optativos:
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Rpm
  • Giro de ciclo del motor
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • Funciones programables del relé de protección:
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Temperatura del refrigerante
  • Anunciador local
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 2salidas digitales programables
  • Parada de emergencia
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Ajuste de velocidad
  • Operación de 24voltiosCC
  • Anunciador de serie remoto
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Funcionamiento/automático/de parada/control
  • de horas de operación
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Módulo de monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno
  • 6entradas digitales programables
  • Exceso de velocidad
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • kW/h (total)
  • Entre las características se incluyen:
  • Anunciador CAN remoto
  • Módulo de E/S digital
  • Secuencia de fase del generador
  • Baja presión del aceite
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Botón de parada de emergencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Frecuencia (Hz)
  • 2salidas del relé programables (forma C)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Indicación digital para:
  • Comunicaciones
  • Sobrecorriente (50/51)

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Parada del nivel de refrigerante
  • Radiador con protector (tamaño adecuado para 50 grados C)
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula, conectada al borde de la base

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de acero inoxidable para escape con brida de salida, empaquetadura, pernos y brida de soldar de acoplamiento en conformidad con ANSI (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Separador de agua
  • Tuberías de combustible flexibles terminadas en la base
  • Filtros de combustible primario y secundario
  • Bomba de cebado de combustible

Generador y accesorios

  • Material aislante de clase H
  • 2:1voltios/Hz
  • Detección de tresfases
  • Aumento de temperatura Clase F
  • 12 conductores
  • Regulador de voltaje VR6
  • Terminación de la barra colectora
  • Caída reactiva
  • SR4B autoexcitado

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite conectado al borde de la base
  • Eliminación de vapores, conectado a la parte delantera del radiador
  • Filtro del aceite

Sistema de montaje

  • Base, acero forjado con aisladores de vibración lineal entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque y carga

  • Alternador de carga de 45A
  • Solenoide de corte de combustible
  • Batería con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios

3412C | 800 kVA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Filtros de aire de elemento abierto
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 1.600A, 3polos, no UL,100% nominal, derivación de CC de 24voltios
  • 1250, 1.600A, 3polos, nominal 100% IEC, derivación de CC de 24voltios

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Puerta del tablero contra vandalismo
  • Anunciador personalizado remoto
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Alarma común y relé de parada
  • Grupo electrógeno en funcionamiento, VFC
  • Panel de control GCCP
  • Paquete local discreto de E/S
  • Primeros anunciadores locales
  • Paquete de monitoreo de la temperatura del grupo electrógeno

Sistema de enfriamiento

  • Calentadores de agua de las camisas
  • Brida del conducto del radiador

Certificaciones europeas

  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC)

Sistema de escape

  • Juego de instalación en pared
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor
  • Juego de codo
  • Silenciadores

Generador y accesorios

  • Regulador de voltaje digital
  • Generadores de sobremedida y prémium
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base del tanque de combustible (1.200l)

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Baterías de sobremedida
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado

Sistema de regulación

  • Distribución de carga electrónica

Vea cómo 3412C | 800 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista delantera izquierda del 3412C

Vista delantera derecha del 3412C

Vista trasera derecha del 3412C

Vista trasera izquierda del 3412C

Vista delantera izquierda del 3412C
Vista delantera derecha del 3412C
Vista trasera derecha del 3412C
Vista trasera izquierda del 3412C

Explorar las ofertas vigentes para  3412C | 800 kVA

Ver más ofertas