DE50E0 (50 Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 50 kVA

Grupos electrógenos diésel C3.3 | DE50E0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación mínima
50,0kVA
50,0kVA
Clasificación máxima
50,0kVA
50,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

DE50E0 | Grupo electrógeno diésel de 50 kVA

Nuestro Grupo Electrógeno DE50E0 impulsado por un Motor Diésel C3.3 produce potencia fiable de 50,0 kVA a 50 Hz y está diseñado para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Consumo de Combustible optimizado

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C3.3 | DE50E0

Clasificación mínima 50,0kVA 50,0kVA
Clasificación máxima 50,0kVA 50,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje De 220 a 415 voltios De 220 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 75.8 pulg 1925 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1891 lb 858 kg

C3.3 | DE50E0 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y sus accesorios

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de la torre

Sistema de regulación

  • Regulador mecánico

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE
  • Silenciador industrial

Sistema de combustible

  • Base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones lineales cautivas
  • Provisión de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C3.3 | DE50E0 Equipos opcionales

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Falla y fuga de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave de seguridad
  • Disyuntor cuadripolar
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje y velocidad

Alternador y sus accesorios

  • Alternador con bastidor LC
  • Alternador con bastidor LC/M
  • Calentadores de espacio
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Regulador de voltaje automático

Recintos

  • Recintos insonorizados, niveles 1 y 2
  • Bastidor de levantamiento de un solo punto
  • Paquete de alquiler
  • SBOX-Receptáculos CEE

Alarmas y apagados

  • Alarma común
  • Apagado por sobrecarga
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Alarma de bajo nivel de combustible y apagado
  • Alarma por alto nivel de combustible

Motor

  • Regulador electrónico
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías

Sistema de combustible

  • Tanque con base aislado dimensionado para un mínimo de 12 horas de funcionamiento con una protección contra derrames del 110 %

Sistema de escape

  • Silenciador residencial de 25 dBA

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación EAC

Cobertura de servicio extendida

  • 3, 4, 5 y 10 años

Vea cómo C3.3 | DE50E0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha abierta del DE50E0

Recinto

Vista delantera derecha abierta del DE50E0

Vista delantera izquierda abierta del DE50E0

Recinto

Vista trasera izquierda abierta del DE50E0

Vista trasera derecha abierta del DE50E0
Recinto
Vista delantera derecha abierta del DE50E0
Vista delantera izquierda abierta del DE50E0
Recinto
Vista trasera izquierda abierta del DE50E0

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 | DE50E0

Ver más ofertas