C7.1 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 120 a 175kW

Grupos electrógenos diésel C7.1 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
175 ekW
175 ekW
Clasificación mínima
120ekW
120ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 120 a 175 kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 120 a 175ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C7.1 están diseñados para cumplir con el requisito ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C7.1 están disponibles con diferentes niveles de emisiones.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante al menos 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C7.1 (60 Hz)

Clasificación máxima 175 ekW 175 ekW
Clasificación mínima 120ekW 120ekW
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 208 a 480 voltios 208 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos C7.1 I-6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5.31 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7.01 B
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 98.4 pulg 2500 mm
Ancho máximo 52 pulg 1320 mm
Altura máxima 64 pulg 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Equipos estándar

Paneles de control

  • EMCP 4.1

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvulas
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Generador y accesorios para el generador

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre

Grupo electrógeno empaquetado

  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones
  • Conexiones NPT para tuberías flexibles de combustible a la base
  • Admisión de aire del generador a prueba de goteos (NEMA 2, IP23)
  • Material aislante de clase H
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C7.1 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor en R: R2273L4 SE Auxiliar Alternativo 07, Auxiliar Alternativo 08 y Auxiliar Alternativo 10
  • Kit de caída de cuadratura
  • Extracción del alternador
  • Calentadores anticondensación
  • Detección de tresfases
  • Alternador optativo con bastidor LC y protección de material contra corrosión
  • Excitación magnética permanente (PMG)

Opciones del grupo electrógeno empaquetado

  • Protector del radiador

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntores de 4polos de 250 A, 400 A y 630 A

Sistema de control

  • Calentador del panel de control
  • Cargador de baterías estático
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • EMCP 4.2

Opciones del panel de control

  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Parada de emergencia con llave
  • Cargador de baterías
  • Contactos sin tensión
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Calentador del panel de control
  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Alarma audible montada en el panel
  • Contactos de ajuste de velocidad
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor

Sistema de enfriamiento

  • Baja temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Calentador de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Opciones de alquiler (solo CAE sola): un solo punto de levantamiento
  • Recintos insonorizados, niveles 1 y 2
  • Opciones de alquiler (solo CAE): enchufes CEE del recinto
  • Opciones de alquiler (solo CAE): paquete de alquiler
  • Opciones de alquiler (solo CAE): placa de obturación del enchufe

Certificaciones europeas

  • Actualización a conjunto STD para CE

Opciones de montaje

  • Extracción de la batería
  • Silenciador residencial
  • Extracción del silenciador industrial
  • Kit de instalación del silenciador
  • Regulador electrónico

Informes de prueba

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Protectores y brida de transporte del radiador

Sistemas de combustible

  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por bajo nivel de combustible

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Terminal de potencia

  • Disyuntor, IEC, 4polos

Accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto

Vea cómo C7.1 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C7.1
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C7.1 (60 Hz)

Ver más ofertas