D350 GC C13 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 350kW

Grupos electrógenos diésel D350 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
350ekW
350ekW
Clasificación mínima
350ekW
350ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 350ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel D350 GC se desarrollaron para satisfacer sus necesidades en aplicaciones de potencia de respaldo. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 350 ekW a 60 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Todos los Grupos Electrógenos D350 GC están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 33% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Pesa hasta un 19% menos

La manipulación es más sencilla, ya que se requiere menos refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno.

Estándar 105°C Aumento de temperatura del alternador

Cumple con la mayoría de las especificaciones. Esto garantiza una vida útil prolongada del alternador.

Especificaciones del producto para D350 GC

Clasificación máxima 350ekW 350ekW
Clasificación mínima 350ekW 350ekW
Estrategia de emisiones y combustible Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA Aplicaciones fijas de emergencia de la EPA
Voltaje 480 a 600voltios 480 a 600voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C13 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos Cat® C13 diésel en línea de 6cilindros y 4ciclos
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 B
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™A4 ADEM™A4
Longitud máxima 182.8 pulg 4625 mm
Ancho máximo 64.2 pulg 1630 mm
Altura: mínima 80.3 pulg 2039 mm
Altura máxima 96.7 pulg 2456 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 6929.1 lb 3143 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador
  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de enfriamiento

  • Mirilla del radiador
  • Ventilador y mando del ventilador del soplador con protectores
  • Paquete del radiador montado
  • Válvula de drenaje del refrigerante
  • Termostatos y caja
  • Bomba de agua de las camisas centrífuga impulsada por engranajes

Sistema de escape

  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario con rosca
  • Enfriador de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Grupo electrógeno

  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001:2000
  • Se realizó una simulación y una revisión de todos los dispositivos de protección y las funciones de control.
  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de carga plena

Generadores y accesorios para generadores

  • 6conductores
  • Paso 2/3 autoexcitado sin escobillas (600V con excitación interior)
  • Entrada de cables inferior de la caja de terminales IP22 en el lado derecho
  • Protección de devanado estándar para entornos sencillos con humedad relativa del 95%
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Acceso fácil a AVR y terminales
  • Sistemas de material aislante, clase H

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Drenaje de aceite con válvula
  • Aceite lubricante CK-4 (10W-30)
  • Filtro de aceite con rosca
  • Enfriador de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Eliminación de gases en la parte delantera del radiador
  • Colector de aceite poco profundo

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación

Protección

  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite
  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 24V (45A)

Generalidades

  • Amortiguador de vibraciones
  • Manual de piezas
  • Cáncamos de levantamiento

D350 GC Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire desechable sin cartucho

Bases, soportes y tanques de combustible

  • Base ancha de arrastre
  • Válvula de prevención de llenado en exceso
  • Contención de derrames de 5gal EE.UU.
  • Tubo de llenado del tanque de combustible y tapa con traba
  • Base del tanque integral de 24 horas, UL142
  • Alarma de combustible auditiva y visual (nivel de combustible del 90%)

Disyuntor

  • LS/I 1.200A
  • LS/I 800A
  • LS/I 400A
  • contactos auxiliares
  • LS/I 600A
  • LS/I 600A
  • LS/I 1.200A
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A

Sistema de control

  • Contactos sin tensión
  • Relé de falla de conexión a tierra
  • Grupo de alarma sonora
  • Botón rojo de parada de emergencia de accionamiento giratorio
  • 20A GFCI (interruptor por falla de conexión a tierra)
  • Centro de carga de 100A
  • Equipo Product Link de monitoreo remoto
  • Anunciador de 16luces NFPA99/110

Recintos

  • Parada de emergencia
  • Recinto insonorizado nivel 2 (blanco)
  • Luces de fuente CA y CC

Sistema de escape

  • Conexión de escape flexible
  • Silenciador de 8" con atenuación de 25dBA
  • Protectores del múltiple y el turbocompresor

Generador

  • Calentadores de espacio
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)

Sistema de arranque

  • Cargador de batería (con certificación UL)
  • Calentador del agua de las camisas
  • Conjunto de batería estándar: 1.000CCA, 90A/h
  • Conjunto de baterías de gran tamaño, 1.400CCA, 200A/h

Disyuntores

  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado
  • Derivación para disyuntor IEC

Generalidades

  • Cobertura de servicio extendido
  • Certificación UL2200
  • Certificación CSA
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno

Sistema de arranque y carga

  • Calentador del agua de las camisas
  • Interruptor de desconexión de la batería

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D350 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D350 GC abierto

Grupo Electrógeno D350 GC abierto

Grupo Electrógeno D350 GC abierto

Grupo Electrógeno D350 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D350 GC abierto
Grupo Electrógeno D350 GC abierto
Grupo Electrógeno D350 GC abierto
Grupo Electrógeno D350 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D350 GC

Ver más ofertas