Grupo Electrógeno Diésel de 12 a 13,2kW | C1.5 (60Hz)

Grupos electrógenos diésel C1.5 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
13,2ekW
13,2ekW
Clasificación mínima
12,0ekW
12,0ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Equivalente a R96/EUIIIA
Equivalente a R96/EUIIIA

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 12,0 a 13,2 kW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 12 a 13,2ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C1.5 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C1.5 cumplen con las normas de emisiones equivalentes a R96/EUIIIA.

Beneficios

Más de 1.000horas de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado.

entornos difíciles

Especificaciones del producto para C1.5 (60 Hz)

Clasificación máxima 13,2ekW 13,2ekW
Clasificación mínima 12,0ekW 12,0ekW
Estrategia de emisiones y combustible Equivalente a R96/EUIIIA Equivalente a R96/EUIIIA
Voltaje 110 a 415 voltios 110 a 415 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C1.5 Cat® C1.5 Cat®
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Cilindrada 91.3 pulg³ 1.5 L
Relación de compresión 22.5:1 22.5:1
Aspiración Aspirado naturalmente Aspirado naturalmente
Sistema de combustible Inyección indirecta Inyección indirecta
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 55.1 pulg 1400 mm
Ancho máximo 24.4 pulg 90 mm
Altura máxima 41.5 pulg 1054 mm

C1.5 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas
  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar

Generadores y accesorios para generadores

  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Protección IP23
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • 12 conductores

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para refrigerante

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 12V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C1.5 (60 Hz) Equipos opcionales

Opciones de alternador

  • Protección de aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Certificación global para CIS
  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntor cuadripolar

Opciones del panel de control

  • Parada de emergencia con llave
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Cargador de baterías
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante

Recintos

  • Recinto insonorizado (GALVANIZADO)
  • Un solo punto de levantamiento para el recinto

Sistema de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención DEFRA
  • Intervalo de servicio extendido de 1.000 horas
  • Control de transferencia de combustible
  • Base antideslizante para grupos abiertos
  • Patas base
  • Base antideslizante para recintos

Opciones de montaje

  • Kit de instalación del silenciador
  • Extracción del silenciador industrial
  • Extracción de la batería

Pruebas especiales e inspección

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

Generalidades

  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Protector del radiador

Vea cómo C1.5 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Recinto

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C1.5

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C1.5

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5

Recinto

Recinto
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5
Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno C1.5
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno C1.5
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno C1.5
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C1.5 (60 Hz)

Ver más ofertas