D100 GC C4.4 (60Hz) | Grupo electrógeno diésel de 100kW

Grupos electrógenos diésel D100 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
100ekW
100ekW
Clasificación mínima
100ekW
100ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 100ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 100ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos D100 GC diésel están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos D100 GC cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Ahorra hasta un 12% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Piezas de repuesto con un 98% de entrega en 24horas

La mejor red de respaldo al producto del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén disponibles para satisfacer sus necesidades de mantenimiento y servicio.

Especificaciones del producto para D100 GC

Clasificación máxima 100ekW 100ekW
Clasificación mínima 100ekW 100ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos C4.4, 4 en línea, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador Mecánico ADEM™A4 Mecánico ADEM™A4
Longitud máxima 82.6 pulg 2097 mm
Ancho máximo 43.3 pulg 1100 mm
Altura máxima 52.9 pulg 1343 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable
  • Filtro de aire

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Panel de control

  • Panel de Control GCCP 1.2

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 24 horas

Generador

  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Protección IP23
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • 12 conductores
  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre

Sistema de arranque y carga

  • Baterías
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

D100 GC Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Calentadores anticondensación
  • Detección de tresfases
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Kit de caída de cuadratura

Disyuntores

  • Actualizaciones de disyuntor: disyuntor de 4 polos para 250 A, 400 A y 630 A

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Opciones del panel de control

  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)
  • Calentador del panel de control
  • Panel de Control GCCP 1.2
  • Contactos sin tensión
  • Parada de emergencia con llave
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Alarma audible montada en el panel
  • Cargador de baterías
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2

Sistema de combustible

  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Opciones de montaje

  • Extracción de la batería
  • Regulador electrónico
  • Silenciador industrial
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto
  • Kit de instalación del silenciador

Embalaje especial e inspecciones de envío

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

General: accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Protectores y brida de transporte del radiador

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo D100 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo Electrógeno D100 GC abierto

Grupo Electrógeno D100 GC abierto

Grupo Electrógeno D100 GC abierto

Grupo Electrógeno D100 GC abierto

Recinto

Recinto

Grupo Electrógeno D100 GC abierto
Grupo Electrógeno D100 GC abierto
Grupo Electrógeno D100 GC abierto
Grupo Electrógeno D100 GC abierto
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  D100 GC

Ver más ofertas