G3520H de 2.519 kW

Grupos electrógenos a gas CHP2500

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.480 ekW a 1,0 pf
2.480 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
42.40%
42.40%

Descripción general

Generador de gas de 1.763 a 2.519 kW

El CHP2500 es un recinto estandarizado para Motores G3520H Cat® a gas natural con una potencia nominal de 2,5 mW, con un grupo electrógeno de una potencia nominal de 4.160 V para aplicaciones de combinación de calor y energía (CHP). En las aplicaciones de CHP, los grupos electrógenos de gas Cat proporcionan simultáneamente electricidad para las cargas eléctricas y energía térmica para los requisitos térmicos de una instalación. Caterpillar ofrecerá a los clientes soluciones completas de CHP, lo que permite eliminar la necesidad de subcontratar ingeniería o gestión de proyectos adicionales.

Beneficios

Hasta 5% ahorros en costos de posesión y operación

Mayor eficiencia eléctrica en combinación con intervalos de mantenimiento prolongados para aumentar el tiempo de actividad y reducir los costos

Hasta 84% Eficiencia combinada del paquete

Solución de instalación combinada que proporciona simultáneamente un 42,4 % de eficiencia eléctrica para las cargas eléctricas, y un 42,3 % de eficiencia térmica para las demandas de energía térmica.

Longitud total 63' Recinto estandarizado

Diseñado y construido para ofrecer solidez, seguridad y capacidad de transporte. Facilita la instalación y reduce los plazos de entrega de las implementaciones de los proyectos de CHP.

Especificaciones del producto para CHP2500

Clasificación continua 2.480 ekW a 1,0 pf 2.480 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 42.40% 42.40%
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Rpm 1500 1500
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Modelo de motor G3520H G3520H
Cilindrada 5956 pulg³ 97.5 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Sistema de combustible Válvula electrónica de control de combustible Válvula electrónica de control de combustible
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Relación de compresión 11.1 11.1
Longitud 302 pulg 7668 mm
Ancho 86 pulg 2173 mm
Altura 97 pulg 2473 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 54675 lb 25285 kg
Peso 168000 lb 76200 kg

CHP2500 Equipos estándar

Motor

  • Motor de Gas G3520H, V20, ciclo de 4 tiempos Funciona con 31,5 a 47,2 MJ/NM3 de gas natural seco en tuberías. Circuito separado con posenfriador y turbocompresión

Panel de control

  • El sistema del tablero de control EMCP 4.3 ofrece supervisión y protección del motor y del generador, regulación de la tensión con Cat IVR y mejora el rendimiento de la respuesta transitoria. Los controles proporcionan un controlador AGC-4 de paralelismo automático, distribución de carga, control de VFD y protección del generador primario para mayor versatilidad, uso del paquete y monitoreo.

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una etapa y tres elementos, con recinto e indicador de servicio

Enfriamiento

  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida de agua de las camisas
  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Enfriamiento estándar que ofrece una capacidad para temperatura ambiente de 40 °C (104 °F) con NOx de 500 mg/Nm3 al 100 %. Clasificación continua antes de reducir la potencia a 500 m

Módulo en contenedores

  • Cumple con NSPS de fábrica, cumple con UL2200 y CSA/TSSA. Insonorizado 75 dB(A) a 7 m (23'). Rejillas de admisión de aire insonorizadas y puertas de personal con cerradura y desbloqueo antipánico. Puertas de servicio del motor del lado izquierdo y derecho integradas en las paredes laterales del contenedor. Conexión de combustible del cliente con brida de 3" según ANSI

Controles y protección del generador

  • Sistema integrado de ventilación del cárter (CCV, Crankcase Ventilation) y tren de combustible de gas NFPA37 y CSAB149.3 con uso y monitoreo del paquete de conexiones externas de combustible.

Modalidades de operación

  • Permite el funcionamiento autónomo de una unidad, la puesta en paralelo en modalidad isla y la distribución de carga con otros módulos de potencia, así como la puesta en paralelo en modalidad de unidad a utilidad para el control de la carga básica

Sistema de compensación de aceite de lubricación

  • Tanques de retención integrados del recinto: tanque de compensación de aceite (50 gal), tanque de desperdicios de aceite (300 gal/2 cambios de aceite), tanque de aceite nuevo (500 gal/2 cambios de aceite + compensación) y regulador de nivel de aceite. Aviso de nivel bajo

Generalidades

  • Sistema de detección de incendios

Disyuntor

  • Disyuntores nominales IEC tripolares de 5.000A
  • Anunciador LSI de tiempo prolongado, breve e instantáneo
  • Montado en la parte trasera

Escape

  • Sistema de escape montado en el exterior (silenciador e intercambiador de calor)
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Turbocompresor enfriado en la sección central con salida con bridas Cat
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor conectada al Módulo de Detección de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM para proporcionar alarmas y paradas

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM

Sistema de encendido

  • Sincronización sensible a la detonación (DST, Detonation Sensitive Timing) de los cilindros individuales
  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEMA4)

Generador

  • Bastidor SR5 1866 de doble cojinete, sin escobillas, con devanado de forma, diseño de 12 conductores, excitación magnética permanente, trifásico, con Cat IVR, aislamiento de clase H que funciona a temperatura de clase F. Monitoreo de la temperatura del estator y del cojinete, y calentadores de espacio anticondensación.
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) con detección de tres fases y control KVAR/PF
  • SR4B
  • Caída reactiva
  • Conexiones de la barra colectora
  • Servicio al lado derecho
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • SR5
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Manual de piezas
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Calentadores de espacio anticondensación

Sistema de regulación

  • Velocidad de entrada de ADEM A4 de 4 a 20 mA (de 0 a 5 V)

CHP2500 Equipos opcionales

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con antefiltro

Disyuntor

  • MP: entrada de cables inferior de 6polos del bastidor
  • Sin protección UV o cableado CB montado en paquete
  • Selección automática de transformador de corriente neutra de 4.000/5.000A
  • Montaje del bastidor

Panel de control

  • Módulo de alarma local
  • Módulo de Comunicación Remota (PL1000T, PL1000E)
  • Anunciador de 16puntos/32luces (se suministra suelto)
  • Monitoreo por equipo remoto
  • Cat Connect: telemática Ethernet, satelital, celular
  • Monitoreo por equipo local
  • Anunciador remoto
  • Relé de fallo del motor
  • Módulo de E/S discreto, 12 entradas digitales, 8 relés en forma de C
  • Módulo de sincronización

Enfriamiento

  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector
  • Conexiones de admisión/salida

Escape

  • Brida
  • Conexión flexible
  • Expansor de escape
  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Codo
  • Catalizador de oxidación

Sistema de combustible

  • Válvula de corte de gas de 24V, ETR (Energized-To Run, energizado para funcionar)
  • Filtro de combustible
  • Regulador de demolición de gas
  • Regulador de presión de gas

Generador

  • Filtro de aire del generador
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Barra colectora europea
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Caja acceso a los cables
  • Control manual del voltaje

Generalidades

  • Emblema US AID
  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Pedido de pintura especial
  • Kit de herramientas
  • Paquete para climas fríos que incluye calentadores de recintos y recirculación de la ventilación
  • Sistema contra incendios
  • Sistema de iluminación interior de CC con cronómetro de apagado automático

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V
  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Calentador del agua de las camisas
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Vea cómo CHP2500 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500

Recinto de Gas CHP2500

Recinto de Gas CHP2500

Recinto de Gas CHP2500

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500

Recinto de Gas CHP2500

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Grupo Electrógeno de Gas G3520H

Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500
Recinto de Gas CHP2500
Recinto de Gas CHP2500
Recinto de Gas CHP2500
Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500
Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500
Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500
Vista abierta del Recinto de Gas CHP2500
Recinto de Gas CHP2500
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H
Grupo Electrógeno de Gas G3520H

CHP

Video animado de inspección de contenedores

CHP
Video animado de inspección de contenedores

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CHP2500

Ver más ofertas