C13 (60Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 320 a 400kW

Grupos electrógenos diésel C13 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
400ekW
400ekW
Clasificación mínima
320ekW
320ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU.
Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 320 a 400 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C13 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica fiable de 320 a 400 ekW a 60 Hz, los grupos electrógenos están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Nuestros Grupos Electrógenos C13 están certificados para emisiones de un bajo consumo de combustible y estrategia de combustible.

Beneficios

de fábrica Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Seguimiento de los parámetros de estado y funcionamiento del grupo electrógeno
  • Seguimiento de la utilización y del rendimiento del grupo electrógeno

Conectividad remota 24/7/365 remoto

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para funcionar y tenga el rendimiento esperado

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Especificaciones del producto para C13 (60 Hz)

Clasificación máxima 400ekW 400ekW
Clasificación mínima 320ekW 320ekW
Estrategia de emisiones y combustible Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU. Uso fijo de emergencia según la EPA de EE.UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C13 ACERT en línea de 6, diésel de 4 ciclos C13 ACERT en línea de 6, diésel de 4 ciclos
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 B
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud máxima 186.7 pulg 4743 mm
Ancho máximo 79.3 pulg 2014 mm
Altura máxima 84 pulg 2133 mm

C13 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turbocompresor
  • Núcleo del posenfriador
  • Filtro de aire; servicio ligero con filtro desechable de papel

Arranque/carga

  • Alternador de carga
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios

Panel de control

  • GCCP 1.3

Controlador del sistema de control

  • GCCP 1.3

Sistema de enfriamiento

  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protección

Certificación

  • Uso de emergencia fija de la EPA

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles de escape de acero inoxidable, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Base/tanque de combustible

  • Alarma de combustible auditiva y visual

Sistema de combustible

  • Se suministra base y tanque de combustible del grupo abierto estándar
  • Base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Protección

  • Cierre de seguridad: exceso de velocidad
  • Cierre de seguridad: baja presión del aceite
  • Cierre de seguridad: temperatura alta del agua

Generador y accesorios

  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Centro de alimentación, IP22
  • Grupo electrógeno de bastidor en A; protección IP21
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Grupo electrógeno de bastidor LC optativo; protección IP23
  • Disyuntor de opciones obligatorias, IEC, tripolar, montado en el centro de alimentación

Sistema de regulación

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Enfriador de aceite
  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de terminación para las tuberías de refrigerante y de drenaje del aceite de lubricación
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C13 (60 Hz) Equipos opcionales

Certificados europeos

  • Certificación global para CIS
  • Certificado de cumplimiento (CE) de la Unión Europea

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor bloqueable
  • Disyuntor tripolar (IEC, 100% nominal)
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor de 4polos (IEC, 100% nominal) motorizado
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntor cuadripolar (IEC, 100% nominal)
  • Banda terminal de potencia
  • Disyuntores tripolares (IEC, 100% nominales); motorizados

Paneles de control

  • Dispositivos de protección del panel de control: - Relé de falla de conexión a tierra - Relé de fallas a tierra, fugas a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel bajo de combustible - Parada por nivel bajo de combustible - Alarma de nivel alto de combustible - Sensor de nivel de combustible
  • GCCP 1.4
  • Contactos sin tensión
  • Módulo de alarma local: anunciador local
  • Módulo anunciador remoto

Sistema de enfriamiento

  • Brida del conducto del radiador
  • Protectores
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Recintos

  • Recintos insonorizados
  • Recintos insonorizados para temperatura ambiente alta

Sistema de escape

  • Conexiones de escape flexibles de 8"
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida
  • Atenuación de 10, 25 y 35dBA
  • Juego de codo de 6 y 8"
  • Grupo de bridas de 6 y 8"

Sistema de combustible

  • Controles del sistema de transferencia de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base del tanque de combustible integral con pared doble

Generador y accesorios

  • Grupo electrógeno de bastidor LC
  • Grupo electrógeno CIP LC
  • Calentadores de espacio
  • Protección contra ingreso
  • Grupo electrógeno de sobremedida de bastidor en A
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG)
  • Grupo electrógeno CIP de bastidor en A

Sistema de lubricación

  • Bomba de sumidero manual

Sistema de montaje

  • Base deslizante angosta

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de baterías sencillo de 5A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C13 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD

Parte izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD

Parte superior del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD

Vista trasera del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD

Recinto

Recinto

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD
Parte izquierda del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD
Parte superior del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD
Vista trasera del Grupo Electrógeno Diésel C13 NACD
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C13 (60 Hz)

Ver más ofertas