C4.4 (50Hz) | Grupo Electrógeno Diésel de 50 a 110kVA

Grupos electrógenos diésel C4.4 (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
110kVA
110kVA
Clasificación mínima
50kVA
50kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa
Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 50 a 110kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 50 a 110kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C4.4 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C4.4 cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.

Beneficios

Apropiado para entornos difíciles y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C4.4 (50Hz)

Clasificación máxima 110kVA 110kVA
Clasificación mínima 50kVA 50kVA
Estrategia de emisiones y combustible Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa Stage II de la Unión Europea y R96/EUIIIa
Voltaje 110 a 480voltios 110 a 480voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa o de conducto común Inyección directa o de conducto común
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 75.8 pulg 1925 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C4.4 (50Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de enfriamiento

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Panel de control

  • GCCP 1.3

Generadores y accesorios

  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior
  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • 12 conductores
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de montaje

  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación

Sistema de arranque y carga

  • Baterías
  • Batería de 24V con bastidor y cables

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

C4.4 (50Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Detección de tresfases
  • Calentadores anticondensación
  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Alternador con bastidor LC
  • Kit de caída de cuadratura
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Alternador con bastidor LC y protección de material contra corrosión

Disyuntores

  • Actualizaciones de disyuntor: disyuntor de 4 polos para 250A, 400A y 630 A

Sistema de enfriamiento

  • Calentador de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante

Paneles de control

  • GCCP 1.3

Opciones del panel de control

  • Falla de conexión a tierra (solo 2cables)

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Paquete de alquiler: solo opción de alquiler CAE
  • Placa de obturación del enchufe: solo opción de alquiler CAE
  • Enchufes CEE: solo opción de alquiler CAE
  • Insonorizado nivel 1 (GALV)

Certificaciones europeas

  • Actualización a conjunto STD para CE

Accesorios del sistema de combustible

  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Tanque de combustible de contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Opciones de montaje

  • Kit de instalación del silenciador
  • Regulador electrónico
  • Silenciador residencial
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto
  • Extracción de la batería
  • Silenciador industrial

Terminal de potencia

  • Disyuntores con clasificación UL

Embalaje especial e inspecciones de envío

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8

General: accesorios/varios

  • Protectores y brida de transporte del radiador
  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Caja de empaque: grupo compacto

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo C4.4 (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Recinto
Recinto

360 View
360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4 (50Hz)

Ver más ofertas