Grupo Electrógeno Diésel de 1.600 a 2.000kVA | 3516 (50Hz) con paquete actualizable

Grupos electrógenos diésel 3516 (50Hz) con paquete actualizable

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
2.000kVA
2.000kVA
Clasificación de potencia principal
1825kVA
1825kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 1.600 a 2.000kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516 producen potencia confiable de 1.600 a 2.000kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los grupos electrógenos ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.

Beneficios

Más de 4,000,000,000 de horas de operación globales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Más de 200,000 envíos

Líder en el mercado de motores grandes desde 1981

Optimizado para un 6% menor consumo de combustible

Ahorros demostrados en los costos de operación

Especificaciones del producto para 3516 (50Hz) con paquete actualizable

Clasificación de respaldo 2.000kVA 2.000kVA
Clasificación de potencia principal 1825kVA 1825kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 2.000kVA 2.000kVA
Clasificación mínima 1.600 kVA 1.600 kVA
Modelo de motor 3516 TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3516 TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4210.64 pulg³ 69 L
Relación de compresión 13.0:1 13.0:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria mecánica Inyección unitaria mecánica
Tipo de regulador Woodward Woodward
Longitud máxima 234.4 pulg 5953 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura máxima 94.9 pulg 2410 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 33840 lb 15350 kg

3516 (50Hz) con paquete actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Sistema de regulación

  • ADEM A3

Sistema de control

  • Control automático/arranque/parada
  • EMCP 4.2B
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • Ajuste de velocidad
  • Operación de 24voltiosCC
  • Los paquetes del grupo electrógeno incluyen un regulador de voltaje Caterpillar
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • Botón de parada de emergencia
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • Giro de ciclo del motor
  • El IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de voltaje Integrado) incluye la capacidad de caída reactiva, detección de voltaje de tres fases, modalidades KVAR/PF, supresión de RFI (Radio-frequency Interference, interferencia de radiofrecuencia), excitador mín./máx. Monitor del diodo excitador y limitador
  • Controles:
  • Reconocimiento de alarma
  • Prueba de luces
  • Función de PLC
  • Función de histograma de carga
  • 3 entradas analógicas
  • horas de operación
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Indicación digital para:
  • 4salidas del relé programables (forma A)
  • ATAAC: radiadores del Paquete 3516E enviados instalados
  • Comunicaciones:
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas
  • Rpm
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Pantallas personalizables, medición de CA RMS verdadera -0, de tres fases, precisión de +/-2%
  • 1 salida del relé programable (forma C)
  • 1salidas digitales programables
  • Cat Connect
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Certificado PGS estándar proporcionado
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Temperatura del refrigerante
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar); temperatura del refrigerante; voltios (L-L y L-N); frecuencia (Hz); amperios (por fase y promedio); factor de potencia (por fase y promedio); kW (por fase, promedio y porcentual); kVA (por fase, promedio y porcentual); KVAr (por fase, promedio y porcentual); kW-h (total); KVAr-h (total)
  • Frecuencia (Hz)
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • kW/h (total)
  • kVAr/h (total)
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • Parada de emergencia
  • Exceso de velocidad
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Baja presión del aceite
  • Funciones programables del relé de protección
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Secuencia de fase del generador
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • Potencia inversa (kW) (32)

Sistema de escape

  • Múltiple de escape seco
  • Salidas con superficie con bridas

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)
  • Filtros de combustible secundarios
  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador

Generalidades

  • Servicio por el lado derecho
  • Volante y caja del volante - No. SAE 00
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Rotación estándar SAE

Generador y accesorios

  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Bajo voltaje:
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Devanado de forma
  • Voltaje medio:
  • Patrón de detectores de temperatura del devanado
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • Seisconductores
  • Devanado de forma
  • Excitación interior (IE)
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Devanado aleatorio
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40°C de temperatura ambiente (105°C principal/130°C de respaldo)
  • Voltaje alto:

Documentos

  • Manual de piezas

Sistema de lubricación

  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Eliminación de vapores
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)
  • Montajes antivibración (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 45 A
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y bastidor de batería con cables

3516 (50Hz) con paquete actualizable Equipos opcionales

Sistema de control

  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Sistema de enfriamiento

  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Refrigerante
  • Radiadores ambientales estándar
  • Radiadores ATAAC ambientales estándar
  • Radiadores ATAAC (Air to Air Aftercooler, Posenfriador de Aire a Aire) instalados optativos
  • Radiadores instalados optativos

Opciones de motor

  • Auxiliares de arranque: [ ] Calentador de agua de las camisas de 220V 50Hz
  • Filtro de aire: [ ] Filtros de aire de elemento sencillo [ ] Filtros de aire de elemento doble [ ] Filtros de aire de servicio pesado
  • Baterías: [ ] Estándar (1.400CCA) [ ] Servicio pesado (2.800CCA)
  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Silenciador: [ ] Tipo industrial

Sistema del cárter

  • Válvulas de alivio de explosión
  • Sistema de ventilación
  • Sin válvulas de alivio de explosión

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C de temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Sistema de escape

  • Adaptadores Y
  • Reducción de escape
  • Gabinete de dosificación Tier 4
  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Piezas de emisiones limpias
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Bridas
  • Kits MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Silenciadores
  • Expansores de brida y escape

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Emblema USAID
  • Pintura especial (colores distintos del amarillo Caterpillar o pinturas de alto rendimiento)
  • Certificación sísmica según los códigos de construcción correspondientes: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:

Terminal de potencia

  • Funcionamiento del disyuntor: [ ] Eléctrico
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Terminal de potencia: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor
  • Potencia nominal del disyuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A

Generadores y accesorios

  • Voltaje medio/bajo: 380, 440, 480, 600 voltios, de tres fases a 1.800 rpm. RW, IE, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidor 1600
  • Voltaje medio/bajo: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso de 0,6667 - Bastidores 1.600 y 1.800
  • Calentadores de espacio
  • Transformadores de corriente diferencial (DCT)
  • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, PM, 6conectores, paso 0,6667 - Bastidores 1.600 y 1.800
  • Conversión del generador
  • Transformadores de corriente diferencial (DCT, Differential current transformers) en clases de 8,7 y 15KV
  • Termostato para calentadores de espacio
  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje alto: 12.470, 13.200, 13.800 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidores 2.700, 3.000
  • Voltaje alto: 6.300, 6.600, 6.900 voltios, de tres fases a 1.800 rpm, FW, PM, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidores 2.700, 3.000
  • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, IE, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidor 1600

Contrato de servicio extendido (ESC)

  • Contrato de servicio extendido (ESC): [ ] 2años [ ] 3años [ ] 5años

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
  • Bombas de prelubricación
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de baja eficiencia tipo disco
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores de vibración IBC

Conexiones de potencia

  • Conexiones de potencia del lado derecho
  • Cables de conexión a tierra entre el grupo electrógeno y la caja de terminales
  • Bastidor 2.700, cuatroconductores, cuatroterminales
  • Conexiones neutrales a tierra
  • Conexiones de potencia traseras
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Barras colectoras del poste central
  • Conexiones de potencia del lado izquierdo

Pruebas especiales e informes

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Certificación de la Asociación Canadiense de Normalización
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Certificación IBC
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Certificación OSHPD
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Prueba de consumo de combustible

Arranque y carga

  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50A
  • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
  • Motores de arranque eléctrico
  • Motores de arranque neumático
  • Cubierta del motor de arranque
  • Dispositivo de barreras del motor
  • Regulador de presión del aire
  • Calentadores del agua de las camisas

Cobertura de servicio extendido

  • Cobertura de platino, oro y plata

Vea cómo 3516 (50Hz) con paquete actualizable se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte trasera derecha)

Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte trasera izquierda)

Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte delantera izquierda)

Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte delantera derecha)

Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte trasera derecha)
Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte trasera izquierda)
Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte delantera izquierda)
Grupo Electrógeno 3616 con paquete actualizable (parte delantera derecha)

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516 (50Hz) con paquete actualizable

Ver más ofertas