DG230 GC (de tres fases)

Grupos electrógenos a gas DG230 GC (de tres fases)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
230ekW
230ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 230 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 908skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG230 GC (de tres fases)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 230ekW 230ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Calibre 1463.1 mm 138.74 pulg
Carrera 1728.3 mm 57.6 pulg
Longitud 2887 kg 68.04 pulg
Ancho 57.6 pulg 6364 lb
Altura 68.04 pulg 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (de tres fases) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Corte de combustible primario y secundario
  • Prueba PO de presión de combustible
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Gas natural o vapor de baja presión
  • Conexión NPT

Generador

  • Material aislante clase H
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Material aislante clase H
  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Regulador de voltaje integrado
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Excitación magnética permanente
  • Protección IP23

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Cables de la batería
  • Sistema eléctrico del motor
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Motor de arranque activado por solenoide

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Baterías con bastidor y cables
  • Motor de arranque de 12 voltios

DG230 GC (de tres fases) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador de batería
  • Alternador de carga
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios

Generalidades

  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Certificación CSA
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Paquete UL 2200

Generador

  • Calentadores anticondensación
  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG230 GC (de tres fases) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG230 GC (de tres fases)

Ver más ofertas