DE50 GC (50 Hz) C3.3 | Grupo electrógeno diésel de 50 kVA

Grupos electrógenos diésel DE50 GC (50Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
50,0kVA
50,0kVA
Clasificación mínima
50,0kVA
50,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Sin regulación
Sin regulación

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 50kVA

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 50kVA a 50Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel DE50 GC están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria.

Beneficios

Ahorra hasta un 18% de espacio de instalación

Requiere menos espacio para la instalación y deja más espacio para las operaciones cotidianas.

Registra hasta 250 sucesos

El panel de control de suministro automático GCCP ofrece información histórica de las alarmas y los indicadores de operación

Fiabilidad probada durante 500 horas

Energía de emergencia confiable cuando la necesita

Especificaciones del producto para DE50 GC (50Hz)

Clasificación máxima 50,0kVA 50,0kVA
Clasificación mínima 50,0kVA 50,0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Sin regulación Sin regulación
Voltaje 380 a 415voltios 380 a 415voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo De respaldo
Modelo de motor Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos Cat® C3.3 diésel en línea de 3cilindros y 4ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 89.7 pulg 2278 mm
Ancho máximo 35.4 pulg 900 mm
Altura máxima 52 pulg 1322 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2273 lb 1031 kg

DE50 GC (50Hz) Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Control del grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor A estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto Cat GC

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

DE50 GC (50Hz) Equipos opcionales

Certificación

  • Certificado de cumplimiento
  • Certificación de Australia, CIS y Gulf

Requisitos del alternador

  • Calentadores de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120V

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de combustible con pared doble de 8 horas
  • Tanque de pared simple con contención
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Alarma por alto nivel de combustible

Control del grupo electrógeno

  • Cargador de baterías
  • Contactos sin tensión para el funcionamiento del grupo electrógeno
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Fuga de conexión a tierra
  • Falla de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Alarma audible montada en el panel
  • Batería
  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Paquete de respaldo (calentador inteligente del agua de las camisas, cargador de batería)
  • Calentador de refrigerante

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 80A
  • Disyuntor de 3 polos de 63A
  • Disyuntor de 3 polos de 100A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200A
  • Disyuntor de 4 polos de 80A
  • Disyuntor de 4 polos de 63A
  • Disyuntor de 4 polos de 100A
  • Disyuntor de 4 polos de 125A
  • Disyuntor de 4 polos de 160A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Bloqueo del disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma en el disyuntor

Pruebas y empaque

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de prueba PGS a 0,8PF

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DE50 GC (50Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  DE50 GC (50Hz)

Ver más ofertas