G3520K 3.541 kW

Grupos electrógenos a gas G3520K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
2.541/2.500 ekW a 1,0 pf
2.541/2.500 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural y propano
Gas natural y propano
Máxima eficiencia eléctrica
46.0%
46.0%

Descripción general

Generador de gas de 2.500 kW a 2.541 kW

Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP, combined heat and power), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

Beneficios

Hasta 40% de mayor respuesta

Menor tiempo para alcanzar la carga completa, controles y diagnósticos mejorados y mayor capacidad de carga transitoria.

Hasta US$350.000 de ahorros

Con eficiencia eléctrica líder de la industria, mejor eficiencia térmica y mayor densidad de potencia.

Amplia gama de opciones de combustible

Varias opciones de combustible como gas natural, biogás, propano, metano de minas de carbón (CMM, coal mine methane) y hasta un 25 % de hidrógeno

Especificaciones del producto para G3520K

Clasificación continua 2.541/2.500 ekW a 1,0 pf 2.541/2.500 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural y propano Gas natural y propano
Máxima eficiencia eléctrica 46.0% 46.0%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rpm 1500 1500
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Modelo de motor G3520K G3520K
Cilindrada 5956 pulg³ 97.6 L
Aspiración TP TP
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Relación de compresión 10.5:1 10.5:1
Longitud 290.35 pulg 7375 mm
Ancho 72.05 pulg 1830 mm
Altura 96.97 pulg 2463 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Equipos estándar

Panel de control

  • ECS 100 con HMI a color
  • Telemática Eternet

Admisión de aire

  • Filtro de aire de una etapa y dos elementos, con caja e indicador de servicio

Enfriamiento

  • Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador
  • Agua de las camisas y termostatos SCAC
  • Conexiones de brida del cliente ANSI/DN para admisión y salida del agua de las camisas
  • Válvula de control de SCAC

Sistema de regulación

  • Velocidad de entrada de ADEM A6 de 4 a 20 mA (de 0 a 5 V)

Escape

  • Turbocompresor enfriado en la sección central con salida con bridas Cat
  • Múltiples de escape secos, aislados y protegidos
  • Cada orificio de escape y salida del turbocompresor está conectada al Módulo de Detección de Temperatura Integrado (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) con GECM (Gas Engine Control Module, módulo de control de motor a gas) para proporcionar alarmas y paradas.

Sistema de combustible

  • Válvula dosificadora de combustible electrónica
  • Placa del acelerador, accionador de 24VCC, controlado por GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • El sistema de combustible está dimensionado para gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/Nm3 de conducto seco con una presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control del combustible del motor

Generador

  • Regulador de voltaje integrado (IVR)
  • Amortiguador de vibraciones y protector del cigüeñal
  • Conexiones de la barra colectora
  • Pintura: amarillo Caterpillar, excepto los conductos pintados con negro brillante
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Manuales de Operación y Mantenimiento
  • Manual de piezas
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Mantenimiento de LD/LI
  • SR5
  • Caída reactiva

Lubricación

  • Bomba de prelubricación eléctrica

Arranque/carga

  • Motores de arranque de 24V

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por el ADEM A6)
  • Sensor de presión en el cilindro (ICPS)

G3520K Equipos opcionales

Panel de control

  • ECS 200 con HMI a color
  • Pantallas de HMI remotas
  • Telemática celular
  • E/S expandible
  • Módulos expandibles de Eternet
  • 2 puntos de conexión CAN
  • Módulo de reparto de carga

Lubricación

  • Se envía con o sin aceite (Ultra40)
  • SYNHP (solo se envía sin aceite)
  • Regulador del nivel de aceite

Arranque/carga

  • Batería con cables y bastidor (se suministra suelta)
  • Dispositivo de barreras del motor
  • Calentador del agua de las camisas de 220, 400, 240 y 480 V
  • Alternador de carga de 60A, 24V (requiere bombas accionadas por motor)

Disyuntor

  • Anunciador de tiempo prolongado, breve e instantáneo LSI/LSIG/LSIG-P con protección ante falla de conexión a tierra y anunciación de falla de conexión a tierra
  • Disyuntores par/no par
  • Montado en la parte trasera
  • Disyuntores nominales IEC/ULCSA tripolares de 5.000 A

Admisión de aire

  • Filtro de aire fuera del motor: soportes de montaje y tuberías

Enfriamiento

  • Conexiones de admisión/salida de LD y LI
  • Línea de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas

Escape

  • Silenciador y silenciador de interrupción de encendido con bridas de acoplamiento
  • Conexión de brida, codo y flexible
  • Expansor de escape

Sistema de combustible

  • Regulador de demolición de gas
  • Filtro de combustible
  • Regulador de presión de gas
  • Válvula de corte de gas de 24 V ETR

Generador

  • Detectores de temperatura de los cojinetes
  • Caja acceso a los cables
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Control manual del voltaje
  • Barras colectoras NEMA/IEC
  • Filtro de aire del generador
  • Generadores de voltaje medio y alto, y accesorio
  • Calentador de espacio del generador (con control de calentador opcional)
  • Termostato para calentadores de espacio
  • Trasformador de corriente, transformador de coriente diferencial y transformador de potencia

Generalidades

  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Pedido de pintura especial
  • Kit de herramientas
  • Emblema US AID

Paquete

  • Aislador de resorte
  • Aisladores sísmicos

Vea cómo G3520K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K
Grupo Electrógeno de Gas G3520K

Explorar las ofertas vigentes para  G3520K

Ver más ofertas