C4.4 (60Hz) |Grupo Electrógeno Diésel de 72 a 100kW

Grupos electrógenos diésel C4.4 (60 Hz)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
100ekW
100ekW
Clasificación mínima
72ekW
72ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 72 a 100 ekW

Con una producción de corriente eléctrica confiable de 72 a 100ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C4.4 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C4.4 cumplen con las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier 3) de la EPA.

Beneficios

Apropiado para entornos y de prueba

Optimizado para un 5% menor consumo de combustible

Los intervalos de funcionamiento entre recargas de combustible son más prolongados y los costos de operación son más bajos.

Fiabilidad probada durante al menos 500 horas

Garantiza que pueda contar con energía de emergencia cuando la necesite

Especificaciones del producto para C4.4 (60 Hz)

Clasificación máxima 100ekW 100ekW
Clasificación mínima 72ekW 72ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU. Certificación Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Voltaje 110 a 480voltios 110 a 480voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 L
Relación de compresión 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Inyección directa o de conducto común Inyección directa o de conducto común
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 75.8 pulg 1925 mm
Ancho máximo 44.1 pulg 1120 mm
Altura máxima 53.6 pulg 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de servicio liviano con elemento desechable

Sistema de enfriamiento

  • Radiador y ventilador de enfriamiento con protecciones
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Mando del ventilador, mando del alternador de carga de la batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de escape

  • Tubo de proyección, empaquetaduras, tapa contra lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Tanque de combustible de grupo abierto estándar y base suministrada, base, acero forjado con pared sencilla integral, tanque de combustible de 8horas

Generador

  • Regulador de voltaje (detección de unafase)
  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Disyuntor, IEC, 3polos, montado en el panel de la torre
  • Panel de cables separado de bajo voltaje (CA/CC)
  • Panel de la torre, IP22, entrada de cable inferior

Sistema de regulación

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica (según el modelo)

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje del aceite con válvula
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Puntos de terminación de las tuberías de drenaje de refrigerante y aceite de lubricación
  • Incluye provisiones de levantamiento y puntos de arrastre
  • Aisladores de la vibración lineal atrapada entre la base y el generador del motor

Sistema de arranque y carga

  • Batería de 24V con bastidor y cables
  • Baterías

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

C4.4 (60 Hz) Equipos opcionales

Sistema del alternador

  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Calentadores anticondensación
  • Devanado auxiliar del bastidor en R
  • Kit de caída de cuadratura
  • Alternador con bastidor LC y protección de material contra corrosión
  • Detección de tresfases

Disyuntores

  • Actualizaciones de disyuntor: disyuntor de 4 polos para 250 A, 400 A y 630 A

Sistema de enfriamiento

  • Apagado por bajo nivel de refrigerante
  • Calentador de refrigerante
  • Alarma de baja temperatura del refrigerante

Opciones del panel de control

  • GCCP 1.3
  • Calentador del panel de control
  • Fuga a tierra (2 cables solamente)
  • Alarma audible montada en el panel
  • Contactos sin tensión
  • Parada de emergencia con llave
  • Cargador de baterías
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Potenciómetro de ajuste de velocidad
  • Potenciómetro de ajuste de voltaje

Recintos

  • Recinto insonorizado, nivel 2
  • Insonorizado nivel 1 (GALV)
  • Paquete de alquiler: solo opción de alquiler CAE

Certificaciones europeas

  • Actualización a conjunto STD para CE

Sistema de combustible

  • Base antideslizante para conjuntos de recintos CALG
  • Alarma por bajo nivel de combustible
  • Base del tanque estrecha del grupo abierto
  • Apagado por bajo nivel de combustible
  • Base antideslizante compacta para grupos abiertos
  • Alarma por alto nivel de combustible
  • Tanque de combustible de contención

Certificaciones globales

  • Certificación para CIS

Opciones de montaje

  • Regulador electrónico
  • Silenciador industrial
  • Un solo punto de levantamiento externo para el recinto
  • Extracción de la batería
  • Kit de instalación del silenciador

Embalaje especial e inspecciones de envío

  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0

General: accesorios/varios

  • Caja de empaque: grupo compacto
  • Caja de empaque: grupo con cubierta
  • Protectores y brida de transporte del radiador

Vea cómo C4.4 (60 Hz) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4

Recinto

Recinto

Vista trasera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista trasera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera derecha del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Vista delantera izquierda del Grupo Electrógeno Abierto C4.4
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C4.4 (60 Hz)

Ver más ofertas