DG200 GC (de una fase)

Grupos electrógenos a gas DG200 GC (de una fase)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de gas natural
200ekW
200ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia

Descripción general

Grupo Electrógeno de Gas Natural de 200 kW

La línea de productos de generadores de encendido por chispa Cat® para aplicaciones estacionarias cuenta excitación magnética permanente, devanado amortiguador, estator desviado, ajuste de voltaje a través del controlador EMCP, material aislante del devanado clase H y 2/3 de inclinación incorporada.

Beneficios

Hasta 908skVA a 30% de caída de voltaje

Capaz de arrancar grandes cargas de motores conectados durante un corte

Certificación EPA Uso fijo de emergencia

Cumple con las normas de emisiones que se exigen para los permisos locales

Características del alternador Clase H Material aislante

La clasificación más alta asegura la durabilidad del alternador

Especificaciones del producto para DG200 GC (de una fase)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de gas natural 200ekW 200ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para aplicación que no es de emergencia
Cilindrada 864.71 pulg³ 14.17 L
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor 14,2L, encendido por chispa 14,2L, encendido por chispa
Sistema de combustible Carburador de aire descendente Carburador de aire descendente
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador Con turbocompresor y posenfriador
Tipo de regulador Electrónico Electrónico
Relación de compresión 9.5:1 9.5:1
Calibre 5.31 pulg 134.87 mm
Carrera 6.5 pulg 165.1 mm
Longitud 127.95 pulg 3250 mm
Ancho 52.93 pulg 1344.5 mm
Altura 67.37 pulg 1711.2 mm
Peso 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (de una fase) Equipos estándar

Enfriamiento

  • Radiador instalado de fábrica
  • Sistema de recuperación de refrigerante cerrado
  • Anticongelante de etilenglicol 50/50
  • Temperaturas ambiente estándar de hasta 50°C (122°F)
  • Radiador y ventilador de enfriamiento completos con protecciones

Admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo

Combustible

  • Prueba PO de presión de combustible
  • Corte de combustible primario y secundario
  • Interruptor de presión baja de combustible
  • Válvulas de corte de traba doble
  • Conexión NPT
  • Gas natural o vapor de baja presión

Escape

  • Salida de escape con tubo de 3"

Generador

  • Alternador de capacidad de carga completa
  • Excitación magnética permanente
  • Material aislante clase H
  • Regulador de voltaje integrado
  • Diseñado para ofrecer las mismas características de rendimiento y desempeño de motores Cat.
  • Protección IP23

Controles

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Montaje

  • Aislación de vibración (tipo disco)
  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque eléctrico o prelubricación

  • Sistema eléctrico del motor
  • Motor de arranque activado por solenoide
  • Cables de la batería

Corriente eléctrica: prefijo del número de serie del paquete

  • Alternador de carga de la batería

Regulador

  • Regulador electrónico (no ajustable)

Panel de control

  • Controlador Serie EMCP 4.2 del grupo electrógeno

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 12 voltios
  • Baterías con bastidor y cables

DG200 GC (de una fase) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Cargadores de batería con clasificación UL de 10 amperios
  • Alternador de carga
  • Calentador del agua de las camisas
  • Calentador de batería

Generalidades

  • Paquete UL 2200
  • Recintos: con protección contra elementos naturales e insonorizados
  • Certificación CSA
  • Apto para su uso como equipo de servicio (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switches)

Generador

  • Derivación y disyuntor de contacto auxiliar
  • MCCB (Molded Case Circuit Breakers, Disyuntores de Caja Moldeada) magnetotérmicos o de relés electrónicos
  • Calentadores anticondensación
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Calentadores anticondensación
  • Generadores de sobremedida y prémium

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Vea cómo DG200 GC (de una fase) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Grupo electrógeno abierto

Recinto

Grupo electrógeno abierto
Recinto

Explorar las ofertas vigentes para  DG200 GC (de una fase)

Ver más ofertas