DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica)

Grupos electrógenos a gas DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Clasificación de respaldo de gas
100ekW
100ekW
Estrategia de emisiones y combustible
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia
Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia

Descripción general

Grupo electrógeno de 100 ekW

Los grupos electrógenos encendidos por chispas Cat® para las aplicaciones fijas de emergencia proporcionan soluciones mucho más limpias y sostenibles para las necesidades de energía. La capacidad de funcionar con varios tipos de combustibles gaseosos, la adaptación del cambio automático de combustible, hacen que estos productos sean capaces de energizar una amplia variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica)

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Clasificación de respaldo de gas 100ekW 100ekW
Estrategia de emisiones y combustible Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia Certificación de la EPA de EE.UU. para la aplicación fija de emergencia
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo de motor V8, 6,2 L TCAC V8, 6,2 L TCAC
Calibre 4 pulg 101.6 mm
Carrera 3.75 pulg 95.3 mm
Cilindrada 378.3 pulg³ 6.2 L
Relación de compresión 9.8:1 9.8:1
Aspiración TCAC TCAC
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 96 pulg 2438 mm
Ancho 51 pulg 1295 mm
Altura 57 pulg 1448 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 3007 lb 1364 kg

DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica) Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP1.2
  • Software de vigilancia remota

DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica) Equipos opcionales

Arranque/carga

  • Calentador del agua de las camisas

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

Generalidades

  • Filtro de aire de elemento sencillo o doble
  • Panel de disyuntores, según configuración regional y del producto

Vea cómo DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Vista delantera derecha del DG100

Vista delantera izquierda del DG100

Vista trasera derecha del DG100

Vista trasera izquierda del DG100

Vista trasera izquierda del recinto del DG100

Vista trasera derecha del recinto del DG100

Vista delantera derecha del DG100
Vista delantera izquierda del DG100
Vista trasera derecha del DG100
Vista trasera izquierda del DG100
Vista trasera izquierda del recinto del DG100
Vista trasera derecha del recinto del DG100

Explorar las ofertas vigentes para  DG100 (de una fase y tres fases) (Latinoamérica)

Ver más ofertas