C32 910kVA a 1.500kVA

Grupos electrógenos diésel C32 | 1.500 kVA

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
1.500kVA
1.500kVA
Clasificación mínima
910kVA
910kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 910 a 1.500kVA

Nuestros Grupos Electrógenos Diésel C32 producen energía fiable de 910 a 1.500kVA a 50Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100% de carga nominal en un paso. Nuestros grupos electrógenos C32 están desarrollados para enfrentar las exigencias, de modo que usted puede presentarle las suyas.

Beneficios

Ahorra hasta un 8% de espacio de instalación

Requiere menos espacio de instalación

Pesa un 31% menos

Se requiere menor apoyo estructural

Potencia plena hasta 50°C Ambiente

Proporciona una potencia plena incluso en los días más calurosos del año

Especificaciones del producto para C32 | 1.500 kVA

Clasificación máxima 1.500kVA 1.500kVA
Clasificación mínima 910kVA 910kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 400 a 3300 voltios 400 a 3300 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Modelo de motor C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua C32 TA, V-12, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1958.86 pulg³ 32.1 L
Relación de compresión 15.0:1 15.0:1
Aspiración Con turbocompresor y posenfriador aire a aire Con turbocompresor y posenfriador aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador Adem™A4 Adem™A4
Longitud: mínima 164 pulg 4165 mm
Longitud máxima 176.6 pulg 4485 mm
Ancho: mínimo 66.3 pulg 1684 mm
Ancho máximo 87.8 pulg 2228 mm
Altura: mínima 85.1 pulg 2162 mm
Altura máxima 86.4 pulg 2194 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 14700 lb 6668 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Elemento sencillo de cartucho con indicador de servicio

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Paradas de advertencia
  • Funciones programables del relé de protección
  • Comunicaciones
  • Indicadores digitales
  • Funciones de control

Sistema de enfriamiento

  • Ventilador del radiador y mando del ventilador
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • ATAAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Protectores del ventilador y la correa
  • Sensor de bajo nivel de refrigerante

Escape

  • Salida con bridas de diámetro interno redondo de 203mm (8")
  • Múltiple de escape, seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua
  • Bomba de cebado de combustible

Generadores y accesorios

  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Caída reactiva
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • 6conductores
  • Polo saliente
  • Aumento de temperatura clase H a 40°C de temperatura ambiente
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior
  • Excitación interior (IE)
  • De tresfases sin escobillas
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Patrón de orificios estándar IEC
  • Material aislante clase H NEMA

Sistema de regulación

  • ADEM(tm) A4

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes antivibratorios de caucho

Sistema de lubricación

  • Eliminación de vapores
  • Enfriador de aceite de lubricación integral
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Aceite lubricante
  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula

Terminal de potencia

  • Barra colectora

Sistema de arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Alternador de carga de 45 A
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Batería, bastidor y cables

Generalidades

  • Rotación estándar SAE
  • Servicio al lado derecho
  • Volante y caja del volante: SAE
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante

C32 | 1.500 kVA Equipos opcionales

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar
  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de servicio pesado

Disyuntores

  • Cubiertas protectoras
  • Recintos: paquete de control
  • Disyuntores nominales IEC, tripolares, de 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A
  • Soportes de cable
  • Grupos de cables de disyuntores
  • Tapas de conexión de corriente
  • Barras colectoras de postes centrales
  • Disyuntores nominales IEC, cuadripolares, de 800, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.200 A
  • Disyuntores nominales 100% UL, tripolares, de 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 y 3.000A

Paneles de control

  • Panel de control GCCP

Sistema de enfriamiento

  • Radiador para temperatura ambiente alta
  • Refrigerante de larga duración
  • Brida del conducto del radiador
  • Radiador estándar
  • Radiador certificado

Recintos

  • Tablero de CA, tomacorrientes y luces
  • Recinto insonorizado prémium
  • Rejillas del recinto: fijas y motorizadas
  • Opciones de tanque de combustible de recinto
  • Opciones de color
  • Soporte del panel
  • Recinto insonorizado
  • Paquete de iluminación de CC
  • Paquete para clima frío

Sistema de escape

  • Todos los Motores C32 tienen salidas de escape de 203mm (8")
  • Silenciadores
  • Juego de codo de montaje
  • Expansores de brida y escape
  • Conexiones flexibles
  • Sistema protector y protección
  • Bridas
  • Escape a través de juego de pared

Generador y accesorios

  • Generadores de voltaje medio
  • Generadores de voltaje bajo

Sistema de lubricación

  • Colector de aceite
  • Bomba de sumidero manual de prelubricación
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte
  • Aisladores del paquete estándar
  • Tipos de base de montaje

Terminal de potencia

  • Disyuntores, cumple con IEC
  • Disyuntores con clasificación UL

Conexiones de potencia

  • Barras colectoras del poste central
  • Conexión neutral a tierra
  • Cables de conexión de bajo voltaje

Sistema de arranque y carga

  • Motor de arranque eléctrico: servicio pesado/estándar
  • Calentadores de espacio
  • Juego estándar de batería de paquete abierto de 24V: seco
  • Cargador de batería de 10A
  • Cargador de baterías de 20A
  • Calentador del agua de las camisas
  • Cargador de batería de 10A en el recinto
  • Cargador de batería de 35A

Pruebas especiales e informes

  • Prueba del motor estándar
  • Certificaciones antisísmicas OSHPD
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Informe TVA del grupo electrógeno personalizado
  • Informe de Análisis de Vibraciones Torsionales (TVA, Torsional Vibration Analysis) del grupo electrógeno estándar
  • Certificaciones antisísmicas IBC
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Prueba y certificación CSA

Generalidades

  • Pintura especial
  • Emblema USAID

Vea cómo C32 | 1.500 kVA se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32

Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32
Grupos Electrógenos Diésel C32
Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Infografía del C32, 1.500kVA, 50Hz

Explorar las ofertas vigentes para  C32 | 1.500 kVA

Ver más ofertas