3516B (50HZ) con paquete actualizable | Grupo Electrógeno Diésel de 2.000 a 2.500kVA

Grupos electrógenos diésel 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación de respaldo
2.500kVA
2.500kVA
Clasificación de potencia principal
2275kVA
2275kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

Descripción general

Grupo electrógeno diésel de 2.000 a 2.500kVA

Nuestros Generadores Diésel 3516B producen potencia confiable de 2.000 a 2.500 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los generadores Cat® ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.
FAQ
Q. ¿Este generador cumple con las pautas ISO 8528?
R. Sí, el 3516B, como los generadores Cat, se prueba de acuerdo con los pasos de carga que se detallan en la ISO 8528, parte 5.
P. ¿Los generadores Cat son fáciles de instalar?
R. Los generadores Cat se pueden configurar con una cantidad de opciones para facilitar la instalación.
¿Cat tiene mucha experiencia con la generación de energía eléctrica?
R. Cat tiene más de 80 años de experiencia con energía en el sitio y portátil y envió millones de generadores a clientes en todo el mundo.
P. ¿Cat ofrece generadores que respalden mis objetivos de sostenibilidad?
R. Cat ofrece generadores que pueden funcionar con una cantidad de combustibles renovables, incluso HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado), biodiésel, gas de relleno sanitario, gas de agua servida y más.
P. ¿Este generador podrá proveer energía de emergencia en los días calurosos de verano?
R. La mayoría de los generadores de la serie 3500 Cat pueden operar en temperaturas ambientes de hasta 50 °C (122 °F), lo que proporciona energía de forma fiable cuando lo necesita.

Beneficios

envíos

- Más de 200.000 envíos desde 1981, líder en el mercado de motores grandes

menor consumo de combustible

- Optimizado para un consumo de combustible un 8 % menor. Ahorros demostrados en los costos de operación

de horas de operación globales

- Más de 4.000.000.000 de horas de operación globales. Rendimiento comprobado en aplicaciones de servicio pesado

- Respaldo global con 1.800 sucursales que operan en 200 países. Obtenga un amplio respaldo de posventa que incluye acuerdos de reparación y mantenimiento.

Especificaciones del producto para 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable

Clasificación de respaldo 2.500kVA 2.500kVA
Clasificación de potencia principal 2275kVA 2275kVA
Estrategia de emisiones y combustible Bajo consumo de combustible, bajas emisiones Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, esenciales, principales, continuas De respaldo, esenciales, principales, continuas
Clasificación máxima 2.500kVA 2.500kVA
Clasificación mínima 2.000kVA 2.000kVA
Modelo de motor 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua 3516B TA, V-16, diésel de 4tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4764.73 pulg 78 L
Relación de compresión 15.5:1 15.5:1
Aspiración TP TP
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud máxima 247.3 pulg 6282 mm
Ancho máximo 90 pulg 2286 mm
Altura máxima 98.2 pulg 2494 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Paneles de control

  • Medición de CA RMS verdadera 0, de tres fases, precisión de +/-2%
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Baja presión del aceite
  • 1 salida del relé programable (forma C)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Advertencia y apagado con indicación LED común de paradas en caso de:
  • Parte delantera ambientalmente sellada
  • Funciones programables del relé de protección:
  • kW/h (total)
  • Control automático/arranque/parada
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen el regulador de voltaje integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) de Caterpillar. El IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de voltaje Integrado) incluye la capacidad de caída reactiva, detección de voltaje de tresfases, modalidades KVAR/PF, supresión de RFI (Radio-frequency Interference, interferencia de radiofrecuencia), excitador mín./máx. Monitor del diodo excitador y limitador
  • EMCP 4.2B
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Función de histograma de carga
  • Botón de parada de emergencia
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Pantallas personalizables
  • No hay arranque (exceso de giro)
  • kW (por fase, promedio y porcentual)
  • Bajo nivel de refrigerante
  • Función de PLC
  • Comunicaciones:
  • kVAr/h (total)
  • Giro de ciclo del motor
  • Temperatura del refrigerante
  • kVA (por fase, promedio y porcentual)
  • Controles:
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Secuencia de fase del generador
  • Indicación digital para:
  • Sobre/baja frecuencia (81s/b)
  • La cantidad de E/S varía según las opciones seleccionadas
  • Baja temperatura del refrigerante
  • Reconocimiento de alarma
  • 1salidas digitales programables
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Cat Connect
  • Exceso de velocidad
  • Cronómetro de enfriamiento del motor
  • horas de operación
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Rpm
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador de serie
  • Operación de 24voltiosCC
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Grupo electrógeno montado: orientado hacia atrás
  • Sobre/bajo voltaje (27/59)
  • 3 entradas analógicas
  • 4 salidas del relé programables (forma A)
  • Ajuste de velocidad
  • Descripciones de texto de alarma/sucesos
  • KVAr (por fase, promedio y porcentual)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Frecuencia (Hz)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Voltios CC
  • Prueba de luces

Sistema de enfriamiento

  • Certificado PGS estándar proporcionado

Sistema de escape

  • Salidas con superficie con bridas
  • Múltiple de escape seco

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible; no incluido con paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles (se suministran sueltas)
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Generalidades

  • Volante y caja del volante - No. SAE 00
  • Rotación estándar SAE
  • Amarillo Caterpillar con conductos y radiador en negro brillante
  • Servicio por el lado derecho

Generador y accesorios

  • Bajo voltaje:
  • Conexiones de barras colectoras, caja de extensión del lado derecho, entrada de cable inferior
  • Material aislante clase H, aumento de temperatura clase F a 40°C de temperatura ambiente (105°C principal/130°C de respaldo)
  • Patrón de orificios estándar NEMA
  • Excitación interior (IE)
  • Devanado aleatorio
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Devanado de forma
  • 6conductores
  • Voltaje alto:
  • Voltaje medio:
  • De tres fases sin escobillas, polo saliente
  • Excitación magnética permanente (PMG)
  • Sistema de material aislante clase H NEMA, aumento de temperatura clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C de respaldo)
  • Conexiones de barra colectora, montadas en el centro superior, entrada de cables en la parte superior

Sistema de regulación

  • ADEM A3

Documentos

  • Manual de piezas

Sistema de lubricación

  • Tuberías de drenaje del aceite y válvula
  • Eliminación de vapores
  • Filtro de aceite, dispositivo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite de lubricación de engranajes
  • Enfriador de aceite de lubricación integral

Sistema de montaje

  • Conductos: motor/grupo electrógeno/montaje del radiador
  • Montajes de caucho antivibración (se suministran sueltos)
  • Montajes antivibración (se suministran sueltos)

Sistema de arranque

  • Batería y bastidor de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24voltios
  • Alternador de carga de 45 A
  • Interruptor de desconexión de la batería

3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable Equipos opcionales

Sistema de control

  • EMCP 4.4
  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Opciones de motor

  • Auxiliares de arranque: [ ] Calentador de agua de las camisas de 220V 50Hz
  • Baterías: [ ] Estándar (1.400CCA) [ ] Servicio pesado (2.800CCA)
  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Filtro de aire: [ ] Filtros de aire de elemento sencillo [ ] Filtros de aire de elemento doble [ ] Filtros de aire de servicio pesado
  • Silenciador: [ ] Tipo industrial
  • Cargador de batería: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Sistema de enfriamiento

  • Refrigerante
  • Radiadores ATAAC ambientales estándar
  • Medidores del interruptor del nivel de agua
  • Radiadores ambientales estándar
  • Radiadores ATAAC (Air to Air Aftercooler, Posenfriador de Aire a Aire) instalados optativos
  • Radiadores instalados optativos

Sistema del cárter

  • Sistema de ventilación
  • Sin válvulas de alivio de explosión
  • Válvulas de alivio de explosión

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C de temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminal de potencia

  • Potencia nominal del disyuntor: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Terminal de potencia: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Sistema de escape

  • Adaptadores Y
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Piezas de emisiones limpias
  • Reducción de escape
  • Codos
  • Kits MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Conexiones flexibles
  • Gabinete de dosificación Tier 4
  • Silenciadores
  • Bridas
  • Expansores de brida y escape

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

Contrato de servicio extendido (ESC)

  • Contrato de servicio extendido (ESC): [ ] 2años [ ] 3años [ ] 5años

Generalidades

  • Emblema USAID
  • Pintura especial (colores distintos del amarillo Caterpillar o pinturas de alto rendimiento)

Generadores y accesorios

  • Conversión del generador
  • Calentadores de espacio
  • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, PM, 6conectores, paso 0,6667 - Bastidores 1.600 y 1.800
  • Transformadores de corriente diferencial (DCT, Differential current transformers) en clases de 8,7 y 15KV
  • Termostato para calentadores de espacio
  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje medio/bajo: 380/400/415voltios, de tresfases a 1.500rpm. RW, IE, 6conductores, paso 0,6667 - Bastidor 1600

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en el sumidero estándar
  • Regulador del nivel de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración IBC
  • Aisladores de baja eficiencia tipo disco
  • Aisladores antivibratorios tipo resorte

Conexiones de potencia

  • Conexiones de potencia del lado izquierdo
  • Conexiones de potencia traseras
  • Cables de conexión a tierra entre el grupo electrógeno y la caja de terminales
  • Bastidor 2.700, cuatroconductores, cuatroterminales
  • Conexiones neutrales a tierra
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Barras colectoras del poste central
  • Conexiones de potencia del lado derecho

Pruebas especiales e informes

  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 0,8
  • Carga de prueba del motor estándar
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Certificación OSHPD
  • Informe de pruebas PGS a un factor de potencia de 1,0
  • Informe de pruebas del grupo electrógeno
  • Prueba de consumo de combustible
  • Certificación IBC
  • Certificación de la Asociación Canadiense de Normalización

Arranque y carga

  • Calentadores del agua de las camisas
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque
  • Regulador de presión del aire
  • Dispositivo de barreras del motor
  • Motores de arranque neumático
  • Conjunto de baterías de 24voltios: secas
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50A

Cobertura de servicio extendido

  • Cobertura de platino, oro y plata

Vea cómo 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

3516B

3516B

3516B

3516B flexible

3516B
3516B
3516B
3516B flexible

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable

Ver más ofertas