G3412 500 kW

Grupos electrógenos a gas G3412

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
423ekW a 0,8pf
423ekW a 0,8pf
Tipo de combustible
Gas natural, biogás, gas campo, propano
Gas natural, biogás, gas campo, propano
Máxima eficiencia eléctrica
37.30%
37.30%

Descripción general

Grupo electrógeno de gas de 423ekW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) que usan gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Beneficios

Más de 30años de liderazgo en el mercado

Más de 1.600 millones de horas de experiencia operacional

Comprobado en decenas de miles de aplicaciones de instalaciones que van desde la cogeneración hasta la compresión

Especificaciones del producto para G3412

Clasificación continua 423ekW a 0,8pf 423ekW a 0,8pf
Tipo de combustible Gas natural, biogás, gas campo, propano Gas natural, biogás, gas campo, propano
Máxima eficiencia eléctrica 37.30% 37.30%
Máxima clasificación de respaldo 500ekW a 0,8pf 500ekW a 0,8pf
Frecuencia 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Rpm 1.500 o 1.800 RPM 1.500 o 1.800 RPM
Modelo de motor G3412 G3412
Cilindrada 1649 pulg³ 27 L
Aspiración NC NC
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Longitud 179 pulg 4542 mm
Ancho 88 pulg 2238 mm
Altura 86 pulg 2189 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 9664 lb 4384 kg

Vea cómo G3412 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Vista trasera derecha del G3412

G3412, lado izquierdo

Vista derecha del G3412

Vista delantera derecha del G3412

Vista trasera derecha del G3412
G3412, lado izquierdo
Vista derecha del G3412
Vista delantera derecha del G3412

Explorar las ofertas vigentes para  G3412

Ver más ofertas