DE75AE0 (50 Hz) | Grupo electrógeno diésel de 65 kVA

Grupos electrógenos diésel C3.3 | DE75AE0

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación máxima
75,0 kVA
75,0 kVA
Clasificación mínima
60.0kVA
60.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible
Normas de emisiones sin certificación
Normas de emisiones sin certificación

Descripción general

DE75AE0 | Grupo electrógeno diésel de 75 kVA

La gama de grupos electrógenos Caterpillar ofrece soluciones de energía fiables para todas las empresas y necesidades. Los grupos electrógenos Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o de respaldo.

Especificaciones del producto para C3.3 | DE75AE0

Clasificación máxima 75,0 kVA 75,0 kVA
Clasificación mínima 60.0kVA 60.0kVA
Estrategia de emisiones y combustible Normas de emisiones sin certificación Normas de emisiones sin certificación
Voltaje 220 a 380voltios 220 a 380voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de trabajo De respaldo, principal De respaldo, principal
Modelo de motor C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 L
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turbocompresión Turbocompresión
Sistema de combustible Conducto común Conducto común
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud máxima 66.1 pulg 1680 mm
Ancho máximo 760 mm 29.9 pulg
Altura máxima 52.5 pulg 1333 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Equipos estándar

Motor

  • C3.3 diésel en línea de 3 cilindros y 4 carreras

Panel de control

  • EMCP 4.1

Sistema de regulación

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador con bastidor GTA estándar

Almacenamiento de combustible

  • Tanque de 8 horas de pared simple

Recinto

  • Recinto acústico modular de fácil acceso

Aire, enfriamiento y escape

  • Silenciador del recinto

Generalidades

  • Motor y alternador prepintados: Amarillo Caterpillar

Vea cómo C3.3 | DE75AE0 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Recinto

Recinto

Recinto

Recinto

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Recinto
Recinto
Recinto
Recinto

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  C3.3 | DE75AE0

Ver más ofertas