CG260-16 de 4.500kW

Grupos electrógenos a gas CG260-16

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clasificación continua
4.500/4.050ekW a 1pf
4.500/4.050ekW a 1pf
Tipo de combustible
Gas natural
Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Descripción general

Grupo electrógeno de 4.500 kW

Caterpillar cuenta con una amplia gama de soluciones confiables de energía de gas, desde sistemas combinados de calor y energía (CHP, Combined Heat and Power) de gas natural hasta potencia de emergencia para instalaciones, energía renovable del biogás para respaldo de redes locales o electricidad generada por los gases provenientes de minas de carbón.

Especificaciones del producto para CG260-16

Clasificación continua 4.500/4.050ekW a 1pf 4.500/4.050ekW a 1pf
Tipo de combustible Gas natural Gas natural
Máxima eficiencia eléctrica 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Máxima clasificación de respaldo 4.500ekW 4.500ekW
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Rpm 1.000/900rpm 1.000/900rpm
Modelo de motor CG260-16 CG260-16
Cilindrada 16586 pulg³ 271.8 L
Carrera 12.6 pulg 320 mm
Calibre 10.2 pulg 260 mm
Aspiración TP TP
Longitud 371 pulg 9420 mm
Ancho 110 pulg 2794 mm
Altura 133 pulg 3390 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 117505 lb 53299.4 kg

Vea cómo CG260-16 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

CG260-16

CG260-16

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  CG260-16

Ver más ofertas