Groupe électrogène diesel C1.1 (60Hz) | 8-8,8 kW

Groupes électrogènes diesel C1.1 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
8,8 kWe
8,8 kWe
Puissance nominale minimale
8,0 ekW
8,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 8,0 à 8,8 ekW

Produisant une puissance fiable de 8,0à 8,8ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C1.1 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes C1.1 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Plus de 1000 heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Testé pour Environnement Environnements

Spécifications produit pour C1.1 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 8,8 kWe 8,8 kWe
Puissance nominale minimale 8,0 ekW 8,0 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 110 à 480V 110 à 480V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C1.1, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps C1.1, 4 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 3 in 77 mm
Course 3.2 in 81 mm
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Taux de compression 23.0:1 23.0:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant Injection indirecte Injection indirecte
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 55.1 in 1400 mm
Largeur maximale 24.4 in 620 mm
Hauteur maximale 39.2 in 996 mm

C1.1 (60 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure

Système de régulation

  • Système de régulation électrique

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie 12 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C1.1 (60 Hz) Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Disjoncteurs

  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteur 4 pôles

Panneau de commande

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Enceintes

  • Levage en un point unique pour l'enceinte
  • Enceinte insonorisée (GALV)

Circuit de carburant

  • Commande de transfert de carburant
  • Pieds de la base
  • Intervalle d'entretien prolongés de 1 000 h
  • Base à patin pour enceintes
  • Base à patin pour groupes ouverts
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Alarme de faible niveau de carburant

Options de montage

  • Dépose du silencieux industriel
  • Dépose de la batterie
  • Kit d'installation de silencieux

Inspections et tests spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Pare-pierres de radiateur
  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact

Découvrez comment C1.1 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.1, arrière gauche

Groupe électrogène C1.1, arrière droite

Groupe électrogène C1.1, avant droite

Groupe électrogène C1.1, avant gauche

Enceinte

Enceinte
Groupe électrogène C1.1, arrière gauche
Groupe électrogène C1.1, arrière droite
Groupe électrogène C1.1, avant droite
Groupe électrogène C1.1, avant gauche
Enceinte

360 View
360 View