Location XQP20 (20 kVA) UE Stage V

Groupes électrogènes mobiles XQP20

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
20kVA
20kVA
Fréquence
50 Hz
50 Hz
Tension
220 à 415 V
220 à 415 V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 20kVA

Ce groupe électrogène XQP20 est conforme aux normes européennes Stage V sur les émissions. Il peut répondre à des exigences de charge variables dans diverses régions et pour différentes applications, notamment dans le secteur minier t les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz et de la construction.

Avantages

Écologique 110% confinement des fuites de tous les liquides du moteur

Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site

Puissance acoustique 65 dBA à 7 m Atténuation

Les niveaux sonores des ventilateurs électriques insonorisés permettent une conversation normale

Distribution de la puissance Contacteur à trois positions facilitant la sélection de la sortie souhaitée

Supprimant la nécessité de reconnexion pour répondre aux exigences sur site

Spécifications produit pour XQP20

Puissance, principal 20kVA 20kVA
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Tension 220 à 415 V 220 à 415 V
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Moteur C2.2 Cat® C2.2 Cat®
Carburant Diesel Diesel
Émissions Norme européenne Stage V Norme européenne Stage V
Largeur 39.1 in 1001 mm
Hauteur 50.1 in 1300 mm
Longueur 67.1 in 1718 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 1793 lb 815 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 1.45 gal/h 5.5 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 1.05 gal/h 4 l/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75 % de la puissance nominale (50Hz) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 Équipement standard

Moteur diesel 2.2C Cat®

  • Atmosphérique
  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Châssis LC1100
  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique GCCP 1.3 monté sur le groupe

Filtre à air

  • Filtre à air, cyclonique/papier avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine
  • Hautes performances ambiantes

Circuit de démarrage/charge

  • Alternateur de charge 12V, extra-robuste avec régulateur intégral et protections de la courroie

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi 12 h avec remplissage de carburant interne
  • Filtres à carburant primaire et secondaire fixés sur moteur

Distribution

  • Enceintes en acier robuste séparées pour les sections de commande et distribution
  • Disjoncteur principal 4 pôles 40 A

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles
  • Loquets de compression quart de tour étanches avec fonctionnalités de clé ou de cadenas

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine
  • Garantie intégrale du fabricant

XQP20 Options

Distribution

  • Armoire à prises CE avec protection MCB (Miniature Circuit Breaker, disjoncteur miniature) et RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection, disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités) intégrée

Pack d'options de carburant

  • Robinet 3 voies monté embarqué pour raccordement carburant externe, jauge de carburant électronique transmetteur de niveau de carburant retenu

Pack d'options de vidange

  • Canalisations de vidange d'huile et de liquide de refroidissement jusqu'au châssis de base

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment XQP20 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20