GC D60 C4.4 (60 HZ) | Alternateur diesel 60 kW

Groupes électrogènes diesel GC D60

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
60 ekW
60 ekW
Puissance nominale minimale
60 ekW
60 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier3
Certification EPA américaine, Tier3

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 60 kW

Produisant une puissance fiable de 60ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel GC D60 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes GC D60 respectent les normes sur les émissions relatives aux applications d'urgence fixes (Tier3) selon l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 23% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation ; laisse moins d'espace pour les opérations continues

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Pièces de rechange 98% Traitement dans les 24 heures

Meilleur réseau mondial de service après-vente qui garantit la disponibilité des pièces de rechange pour les besoins en entretien et en service

Spécifications produit pour GC D60

Puissance nominale maximale 60 ekW 60 ekW
Puissance nominale minimale 60 ekW 60 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier3 Certification EPA américaine, Tier3
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles C4.4, 4 cylindres en ligne, diesel 4 cycles
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in 4.4 l
Taux de compression 16.7:1 16.7:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant Électronique (réglable) Électronique (réglable)
Type de régulateur Mécanique, ADEM™A4 Mécanique, ADEM™A4
Longueur maximale 77.2 in 1962 mm
Largeur maximale 43.3 in 1100 mm
Hauteur maximale 48 in 1220 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 2054 lb 932 kg

GC D60 Équipement standard

Certificats

  • Certifications IBC contre le vent et l'activité sismique

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air
  • Filtre à air de type cartouche

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs (100 % UL nominal)
  • 3 pôles 100 % nominal
  • Second boîtier de disjoncteur
  • Barrette à cosses d'alimentation

Circuit de charge

  • Chargeur de batterie NFPA UL10A 120 VCA

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP 1.2

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base fournie ; base, acier formé avec réservoir de carburant intégral à paroi simple pour une durée de 24 heures

Panneaux de commande

  • WSS1 Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • FSS Alarme de niveau de carburant bas et circuit du panneau indicateur nécessaires lorsque le réservoir de sous-couche est sélectionné
  • Le pack NFPA110 comprend :
  • WCA1 Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Un essai du réchauffeur de liquide de refroidissement, du coffret de surveillance à distance ou du facteur de puissance de 0,8 peut être requis en fonction de l'application
  • Chargeur de batterie NFPA PBC10NU
  • Indicateur et transmetteur de température de l'huile
  • PAA1 Alarme sonore montée sur panneau
  • Relais d'anomalie de terre
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Module de surveillance à distance
  • Alarme sonore
  • Exécution du groupe électrogène à contacts hors tension et alarme commune
  • Module d'E/S discret
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Dispositifs de protection :
  • Lecture du niveau de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Pare-pierres de radiateur

Alternateur

  • 12 câbles

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Circuit de démarrage / charge

  • Batteries
  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

GC D60 Options

Certificats

  • Certifications IBC contre le vent et l'activité sismique

Système de l'alternateur

  • Châssis en R à enroulement secondaire

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air de type cartouche

Circuit de charge

  • Chargeur de batterie NFPA UL10A 120 VCA

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs (100 % UL nominal)
  • 3 pôles 100 % nominal
  • Second boîtier de disjoncteur
  • Barrette à cosses d'alimentation

Panneaux de commande

  • Le lot NFPA110 comprend : FSS alarme de niveau de carburant bas et circuit du panneau indicateur nécessaires lorsque le réservoir de sous-couche est sélectionné – WSS1 Arrêt du niveau de liquide de refroidissement bas – WCA1 Alarme de température faible du liquide de refroidissement – PAA1 Alarme sonore montée sur le panneau – PBC10NU Chargeur de batterie NFPA – Un essai du réchauffeur de liquide de refroidissement, du coffret de surveillance à distance ou du facteur de puissance de 0,8 peut être requis en fonction de l'application
  • Relais d'anomalie de terre
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Exécution du groupe électrogène à contacts hors tension et alarme commune
  • Indicateur et transmetteur de température de l'huile
  • Alarme sonore
  • Module de surveillance à distance
  • Dispositifs de protection: alarme de température basse du liquide de refroidissement – arrêt pour niveau de liquide de refroidissement bas – relevé du niveau de carburant – arrêt de surcharge via un disjoncteur
  • Module d'E/S discret

Circuit de refroidissement

  • Bride de transition de radiateur

Enceintes

  • Enceinte insonorisée, niveau 1
  • Arrêt d'urgence externe
  • Enceinte insonorisée de niveau 2 (blanche)
  • Fenêtre d'affichage du tableau

Circuit d'échappement

  • Systèmes de silencieux de 10, 25 et 35 dBA
  • Kit de montage de silencieux en hauteur

Circuit de carburant

  • Conduit de ventilation d'urgence
  • Masselotte de réservoir
  • Confinement des fuites de 5 gal (US)
  • Réservoirs de carburant de sous-couche 209 et 394 US gal
  • Confinement de remplissage de 5 US gal

Éléments chauffants

  • Réchauffeur de batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Câblage pour la résistance de chauffage du toit
  • Réchauffeur de carter d'huile de lubrification

Alternateurs

  • Alternateur à excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur Cat

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations sismiques

Tests

  • Essai en usine de 4 heures
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC D60 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe ouvert GCD60

Groupe ouvert GCD60

Groupe ouvert GCD60

Groupe ouvert GCD60

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert GCD60
Groupe ouvert GCD60
Groupe ouvert GCD60
Groupe ouvert GCD60
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View