Résumé technique
Plage nominale | 40-3000A 40-3000A |
Type de transfert | Transition ouverte/fermée Transition ouverte/fermée |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les contacteurs normal-secours Cat® sont conçus pour un grand nombre d'applications d'alimentation de secours. Ils associent souplesse, fiabilité et valeur dans un format compact. L'inverseur normal-secours automatique (INS) à transition ouverte et retardée procure un transfert de fonctionnement complet dans des applications où une perte momentanée de puissance est acceptable pendant le transfert et le retransfert de l'alimentation électrique d'urgence vers la normale.
L'ATS à contacteur de transition fermée est conçu pour répondre aux besoins des applications où l'alimentation de secours d'urgence est nécessaire, sans perte de puissance momentanée grâce à la connexion des deux sources avant le transfert. La transition fermée permet également de tester régulièrement la source d'alimentation d'urgence sans pour autant compromettre la puissance transmise aux charges.
dans un format compact
permettant également de tester régulièrement la source d'alimentation d'urgence sans pour autant compromettre la puissance transmise aux charges.
Plage nominale | 40-3000A 40-3000A |
Type de transfert | Transition ouverte/fermée Transition ouverte/fermée |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Alimentation de la commande |
Support mural 40-600A 2 ou 3pôles Sur pieds 600A, 4pôles et 800-1200A 2, 3 ou 4pôles Support mural 40-600A 2 ou 3pôles Sur pieds 600A, 4pôles et 800-1200A 2, 3 ou 4pôles |
Contacteurs à deux positions | Contacteurs à deux positions 40-400A Contacteurs à deux positions 40-400A |
Contacteurs à trois positions | Contacteurs à trois positions 40-1200A Contacteurs à trois positions 40-1200A |
Application de tension de circuit | Jusqu'à 600VCA 50/60Hz Jusqu'à 600VCA 50/60Hz |
Test applicable | Homologué UL 1008, CSA C22.2 n°178 certifié, IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD Homologué UL 1008, CSA C22.2 n°178 certifié, IBC 2006, CBC 2007 et OSHPD |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.