Alternateur diesel C18 (60Hz) 455-600kW

Groupes électrogènes diesel C18 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
600 ekW
600 ekW
Puissance nominale minimale
455ekW
455ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine, Tier2
Certification EPA américaine, Tier2

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 455 à 600 ekW

Les groupes électrogènes diesel C18 sont conçus pour répondre à vos applications critiques, de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 455à 600ekW à 60Hz, conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et pour accepter une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les moteurs sont certifiés conformes aux stratégies sur les émissions/d'économie de carburant et à la norme américaine EPA pour une utilisation d'urgence fixe (normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier2 pour les moteurs non routiers).

Avantages

Supérieur à 15% kW/m2

Jusqu'à 55% Réduction de l'empreinte

Nécessite moins d'espace d'installation

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Spécifications produit pour C18 (60Hz)

Puissance nominale maximale 600 ekW 600 ekW
Puissance nominale minimale 455ekW 455ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine, Tier2 Certification EPA américaine, Tier2
Tension 208 à 600 volts 208 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C18 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps C18 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106.4 l 18.1 in³
Taux de compression 14.5:1 14.5:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 5550 in 218.5 mm
Largeur maximale 80.9 in 2056 mm
Hauteur maximale 107.8 in 2737 mm

C18 (60Hz) Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air

Circuit d'admission d'air

  • Turbocompresseur
  • Filtre à air d'usage occasionnel
  • Noyau du refroidisseur d'admission

Refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protection
  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Circuit d'échappement

  • Flexible d'échappement en acier inoxydable, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant ouvert standard de 8 h

Carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Alternateur et équipements

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Groupe électrogène, IP22
  • Alternateur de châssis A – Protection IP21
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Disjoncteur en option obligatoire, CEI, 3 pôles, monté dans un groupe électrogène
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Alternateur

  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Le module de réglage de charge soulage le moteur en cas d'impact de charge et améliore la tolérance aux charges et le temps de récupération

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Système de commande

  • GCCP 1.2

Système de régulation

  • Régulateur électronique Cat (ADEM A4)

Panneau de commande

  • Contrôleur de groupe électrogène EMCP4

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Robinets de vidange d'huile

Système de montage

  • Les isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur comprennent des solutions de levage et des points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Montage

  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage/charge

  • Batterie 24 V avec rack et câbles
  • Démarreur 24V
  • Batteries

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

C18 (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à élément simple
  • Filtre à air à deux éléments

Échappement

  • Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Alternateur

  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation : [ ] Excité (PM) par aimant permanent (PMG) [ ] Excité en interne (IE)
  • Réchauffeur anti-condensation

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 3 pôles (CEI–100 % nominaux) – motorisés
  • Disjoncteurs 4 pôles (IEC–100 % nominaux) – motorisés
  • Déclencheur pour disjoncteur IEC
  • Barrette à cosses d'alimentation
  • Contacts auxiliaires de disjoncteur (CEI)
  • Disjoncteurs 3 pôles (CEI–100 % nominaux) – montés sur bloc
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteurs 4 pôles (CEI–100 % nominaux) – montés sur bloc

Panneaux de commande

  • Logiciel de surveillance à distance
  • Module de répartition des charges
  • Modules de coffret de surveillance à distance et locale
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Module d'E/S numérique

Système de commande

  • Modules d'alarme locaux
  • Contact hors tension
  • Klaxon d'alarme local
  • Module de surveillance à distance
  • Affichages de température d'huile
  • Dispositifs de protection : relais d'anomalie de terre – relais d'anomalie de mise à la masse avec fuite à la terre – arrêt de surcharge par disjoncteur – alarme de niveau de carburant bas – arrêt pour cause de faible niveau de carburant – alarme de niveau de carburant élevé – capteur de niveau de carburant
  • GCCP 1.5

Circuit de refroidissement

  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Bride de conduite de radiateur

Enceintes

  • Enceintes insonorisées

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeurs de batterie
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Batteries surdimensionnées
  • Alternateur de charge

Circuit d'échappement

  • Brides GP de 8 et 10 in
  • Kits de coudes 8 et 10 in
  • Silencieux monté sur le moteur
  • Silencieux extrémité entrée / extrémité sortie 10, 25 et 35
  • Protections pour collecteur et turbocompresseur

Circuit de carburant

  • Pompe d'alimentation manuelle
  • Circuit de transfert de carburant
  • Base du réservoir de carburant à double paroi intégrée

Généralités

  • Enceinte de protection contre les intempéries ou de protection contre les intempéries renforcée insonorisée
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Certification CSA
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit:
  • Réservoirs de carburant à sous-châssis à simple ou double paroi
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Déclaration de conformité CEE
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant intégrés à simple ou double paroi
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Base étroite, large ou à patin
  • Enceintes : insonorisées, protection contre les intempéries

Alternateur et équipements

  • Résistances de chauffage
  • Alternateur CIP de châssis A
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateur à châssis en LC
  • Alternateur surdimensionné de châssis A
  • Protection contre la pénétration
  • Alternateur CIP de châssis LC
  • Alternateurs surdimensionnés de châssis LC

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Démarrage et charge

  • Coupe-batterie
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 5 A

Découvrez comment C18 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

C18 arrière droite

C18 arrière gauche

C18 avant droite

C18 avant gauche

Enceinte

Enceinte

C18 arrière droite
C18 arrière gauche
C18 avant droite
C18 avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View