XQ1140 1000 kW (1250 kVA)

Groupes électrogènes mobiles X1140 Tier 4 Final

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance, principal
910 ekW (1136 kVA)
910 ekW (1136 kVA)
Fréquence
60 Hz
60 Hz
Tension
120 volts à 600V
120 volts à 600V

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel mobile 1000 ekW

Le XQ1140 offre plusieurs modes de fonctionnement pour répondre à vos besoins uniques, même lorsqu'ils évoluent. Avec deux C18, groupes électrogènes diesel conformes à la norme américaine Tier 4 Final de l'EPA, ce pack peut fournir la puissance des groupes électrogènes en parallèle, une puissance N+1 ou une puissance indépendante de chaque groupe électrogène. Cette polyvalence permet de réduire vos coûts d'exploitation tout en continuant de bénéficier de la fiabilité et de la longue durée de vie du XQ1140.

Avantages

Alimentation C18 Cat double Moteurs Tier 4 Final

Configuration double pour puissance intégrale ou options de sauvegarde de redondance

Commandes HMI à distance Interface conducteur

Interface écran tactile couleur montée en externe pour démarrage à distance, surveillance du groupe électrogène, utilisation du disjoncteur et acquittements d'alarme

Pratique Externe Orifice de remplissage de carburant et DEF

Accès côté trottoir du même côté pour le remplissage carburant et DEF

Spécifications produit pour X1140 Tier 4 Final

Puissance, principal 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA)
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Tension 120 volts à 600V 120 volts à 600V
Puissance, secours 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA)
Moteur C18 Cat C18 Cat
Carburant Diesel Diesel
Hauteur, sans remorque 114 in 2896 mm
Longueur, sans remorque 480 in 12192 mm
Largeur, sans remorque 96 in 2438 mm
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque 50107 lb 22728 kg
Charge de 100 % à 60 Hz 66.4 gal/h 252 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 52.4 gal/h 198 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 38 gal/h 144 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 71.8 gal/h 272 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 56.6 gal/h 214 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 41 gal/h 156 l/h
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances 76 dB(A) 76 dB(A)

X1140 Tier 4 Final Équipement standard

Moteurs diesel C18 Cat

  • Deux moteurs diesel C18 Cat
  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Conforme aux normes américaines Tier 4 Final de l'EPA et certification CARB sur les émissions
  • Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
  • Module de post-traitement. Système DEF

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • Triphasé, sans balai, 12 câbles, Excitation par aimant permanent
  • Châssis LC6134G
  • Résistances de chauffage anti-condensation
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator) avec commande VAR/PF
  • Dimensionné pour élévation de température de 105 °C à une température ambiante de 40 °C

Panneaux de commande

  • Contrôleurs numériques doubles montés sur groupe électrogène EMCP 4.4
  • Écran tactile couleur accessible en externe Centre de commandes HMI
  • Capacité de mise en parallèle manuelle et automatique

Système de régulation

  • Système de régulation électrique ADEM™ A4

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté à la verticale avec décharge d'air verticale du conteneur
  • Offre une capacité de température ambiante de 47 °C à une puissance d'amorçage

Circuit de démarrage/charge

  • Homologué UL et certifié CSA 240 volts, chargeur de batterie 20 amp
  • Alternateur de charge ; 24V-80A, extra-robuste avec régulateur intégral et protège-courroies
  • Énergie solaire pour batteries
  • Démarreur électrique simple, 24 volts par moteur

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi de 2385 l (630 US gal), homologué UL 142 et ULC 601 et conforme aux exigences de transport du Canada, remplissage interne et externe de carburant
  • Réservoirs de carburant reliés par circuit de transfert de carburant avec filtre pour permettre aux deux moteurs d'accéder à tout le carburant embarqué
  • Filtres à carburant primaire et secondaire
  • Refroidisseur de carburant

Circuit d'admission d'air

  • Élément d'air résistant, de type canister

Distribution

  • Châssis 3600A accessible depuis l'extérieur, isolé des vibrations, 1000 Ka, IC, disjoncteur électrique tripolaire avec prééquipement de verrouillage/d'étiquetage
  • Connexions de barre omnibus
  • Connexions client doubles

Conteneur insonorisé

  • Maxi conteneur de 40' conforme aux normes ISO
  • Le niveau sonore est de 76 dB(A) à 7 mètres par SAEJ1074 mesuré à une puissance d'amorçage de 75 %
  • Volets d'admission d'air insonorisés et cinq portes pour le personnel verrouillables équipées d'un déverrouillage anti-panique

Système de lubrification

  • Pompe, refroidisseur d'huile intégré, huile de graissage, filtre, dispositif de remplissage, jauge baïonnette et robinet de prélèvement d'huile
  • Canalisation de vidange d'huile avec soupape à bille en laiton interne acheminée vers point de connexion accessible depuis l'extérieur

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine
  • Garantie intégrale du fabricant
  • Normes UL, NEMA, ISO et IEEE

X1140 Tier 4 Final Options

Remorque

  • Châssis deux essieux, à suspension pneumatique, avec système anti-blocage des roues

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment X1140 Tier 4 Final soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Témoin du module d'alimentation XQ1140 Cat®

Témoin du module d'alimentation XQ1140 Cat®

360 View