Groupe électrogène
Puissance, principal | 60 kVA 60 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 127 à 480 volts 127 à 480 volts |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Ce groupe électrogène XQP60 offre une faible consommation de carburant. De construction robuste, pré-équipé pour la location ou mobile, la ligne de produits est conçue pour être facilement transportée sur les sites de projet, et ce de manière simple, efficace et sûre. Des supports très robustes avec des passages de fourche intégrés permettent de traîner et de soulever facilement l'unité, tandis que les options de douilles CEE ou Clipsal sont disponibles sur certains modèles pour réduire le temps nécessaire au montage et fournir une distribution de puissance sans problème.
Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis
Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout
Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe
Puissance, principal | 60 kVA 60 kVA |
Fréquence | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tension | 127 à 480 volts 127 à 480 volts |
Moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Largeur | 44.1 in 1120 mm |
Hauteur | 70 in 1776.5 mm |
Longueur | 103 in 2610 mm |
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement | 3781 lb 1715 kg |
Charge de 100 % à 50 Hz | 4.4 gal/h 16.5 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 5 gal/h 18.8 l/h |
Charge de 75 % à 50 Hz | 3.3 gal/h 12.4 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 3.8 gal/h 14.3 l/h |
Charge de 50 % à 50 Hz | 2.2 gal/h 8.3 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 2.6 gal/h 9.8 l/h |
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) | 73.3 dB(A) 73.3 dB(A) |
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQP60
XQP60
XQP60
XQP60
Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat