Groupe électrogène
Puissance, principal | 100eKW (125kVA) 100eKW (125kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Cat XQ125 est alimenté par un moteur diesel industriel C 4.4 ACERT™ conforme Tier 4 Final qui offre l'équilibre parfait entre longévité, efficacité et faible niveau d'émissions. Grâce à des techniques de recherche et de développement avancées, le système de post-traitement est parfaitement adapté au moteur, garantissant des performances optimisées pour une productivité maximale.
Intervalle d'entretien pour courroies à rainures multiples et poussoirs sans entretien
Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site
Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année
Puissance, principal | 100eKW (125kVA) 100eKW (125kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 120 à 600 V 120 à 600 V |
Puissance, secours | 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA) |
Moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Carburant | Diesel Diesel |
Hauteur, sans remorque | 73 in 1858 mm |
Longueur, sans remorque | 127 in 3222 mm |
Largeur, sans remorque | 49 in 1244 mm |
Poids avec huile de graissage et liquide de refroidissement, sans remorque | 5230 lb 2372 kg |
Charge de 100 % à 60 Hz | 7.5 gal/h 28.4 l/h |
Charge de 75 % à 60 Hz | 5.51 gal/h 20.9 l/h |
Charge de 50 % à 60 Hz | 3.8 gal/h 14.4 l/h |
Charge de 100 % à 60 Hz | 8.3 gal/h 31.3 l/h |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à la puissance nominale | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à la puissance de secours | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESXQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQ125 et XQ230 Cat
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat