GC DE165 (60 HZ) C7.1 | Alternateur diesel 150 kW

Groupes électrogènes diesel GC DE165 (60 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
150 ekW
150 ekW
Puissance nominale minimale
150 ekW
150 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène Diesel 150 ekW

Produisant une puissance fiable de 150 ekW à 60Hz, notre groupe électrogène diesel GC DE165 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Réduit jusqu'à 12% des charges inutiles

Un contacteur/une commande de minuterie intelligents en option pour le chargeur de batterie et le réchauffeur de liquide de refroidissement permettent de réduire l'utilisation du réseau d'électricité

Fiabilité éprouvée pendant 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Toit monobloc, en pente 1° Empêche l'accumulation d'eau

L'enceinte est conçue pour être étanche pour garantir la fiabilité et la durabilité

Spécifications produit pour GC DE165 (60 Hz)

Puissance nominale maximale 150 ekW 150 ekW
Puissance nominale minimale 150 ekW 150 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 220 à 480 volts 220 à 480 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 130.9 in 3325 mm
Largeur maximale 44.6 in 1134 mm
Hauteur maximale 65.6 in 1666 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 4043 lb 1834 kg

GC DE165 (60 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C7.1, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Air, refroidissement et échappement

  • Enceinte silencieuse

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

GC DE165 (60 Hz) Options

Tension d'alimentation auxiliaire

  • 120 volts

Homologation

  • Australie, CEI, Certification Golfe
  • Certificat de conformité

Exigences de l'alternateur

  • Résistances de chauffage

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir à simple paroi avec confinement
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas

Commande du groupe électrogène

  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Fuite à la terre
  • Dispositif de communication USB vers RS485
  • Anomalie de terre
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Batterie
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Groupe de secours (réchauffeur intelligent d'eau des chemises, chargeur de batterie)

Circuits de carburant

  • Alarme de niveau élevé de carburant

Disjoncteur

  • Disjoncteur 3 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 250 A
  • Disjoncteur 4 pôles 200 A
  • Disjoncteur 3 pôles 200 A
  • Disjoncteur 4 pôles 630 A
  • Disjoncteur 4 pôles 400 A
  • Cadenas disjoncteur
  • Liaison du neutre à la terre
  • Surcharge via contacteur d'alarme sur disjoncteur
  • Disjoncteur 3 pôles 400 A

Essais et Conditionnement

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport de test PGS à des facteurs de puissance de 0,8

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DE165 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC DE165 (60 Hz)

Lancer la présentation du modèle GC DE165 (60 Hz)
close

Découvrez les offres disponibles pour  GC DE165 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres