DE550E0 (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 550 kVA

Groupes électrogènes diesel C15 | DE550E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale minimale
550 kVA
550 kVA
Puissance nominale maximale
550 kVA
550 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 550 kVA

Produisant une puissance fiable de 550 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE550E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C15 | DE550E0

Puissance nominale minimale 550 kVA 550 kVA
Puissance nominale maximale 550 kVA 550 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air

C15 | DE550E0 Équipement standard

Circuit pneumatique

  • Turbocompresseur

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protection

C15 | DE550E0 Options

Alternateur et équipements

  • Alternateur CIP de châssis LC

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Base à patin étroite – remplace la base du réservoir de carburant standard

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C15 | DE550E0 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C15 arrière droite

C15 arrière gauche

C15 arrière droite
C15 arrière gauche