Groupe électrogène C32 | Groupe électrogène diesel 830kW - 1250kW

Groupes électrogènes diesel C32 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
1250EkW
1250EkW
Puissance nominale minimale
830ekW
830ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible consommation de carburant, normes Tier2 pour les moteurs non routiers
Faible consommation de carburant, normes Tier2 pour les moteurs non routiers

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 830 à 1250 ekW

Capables de produire une puissance fiable de 830 à 1250ekW à 60Hz, nos Groupes électrogènes diesel C32 sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, continues, de secours et principales. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Les groupes électrogènes s'étendent des systèmes à faible consommation de carburant aux applications d'urgence fixes (Tier2) certifiées par l'EPA.

Avantages

Économise jusqu'à 8% d'espace installé

Nécessite moins d'espace d'installation

Pèse 28% de moins

de soutien structurel requis

Pleine puissance jusqu'à 50 °C Ambiante

Procurant une pleine puissance, même les jours les plus chauds de l'année

Spécifications produit pour C32 (60Hz)

Puissance nominale maximale 1250EkW 1250EkW
Puissance nominale minimale 830ekW 830ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant, normes Tier2 pour les moteurs non routiers Faible consommation de carburant, normes Tier2 pour les moteurs non routiers
Tension 220 à 4160 V 220 à 4160 V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 15.0:1 15.0:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur : minimum 164 in 4165 mm
Longueur maximale 172.7 in 4385 mm
Largeur : minimum 66.3 in 1684 mm
Largeur maximale 87.7 in 2228 mm
Hauteur : minimum 85.1 in 2162 mm
Hauteur maximale 86.4 in 2194 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 14700 lb 6668 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 16755 lb 7600 kg

C32 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • Arrêts d'avertissement
  • EMCP 4.2B
  • Indicateurs numériques
  • Communications
  • Fonctions de commande
  • Fonctions de relais de protection programmables

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • ATAAC
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur

Circuit d'échappement

  • Sortie à bride ronde de diamètre intérieur de 203mm (8in)
  • Collecteur d'échappement - sec

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau

Généralités

  • Entretien côté droit
  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Volant et carter de volant SAE

Alternateurs et équipements

  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Triphasé sans balai
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Statisme réactif
  • Disposition d'orifices conforme à la norme IEC
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Pôle saillant
  • 6 câbles
  • Excitation interne (IE)

Système de régulation

  • ADEM™ A4

Système de lubrification

  • Pompe de graissage à engrenage
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Huile de lubrification
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Glissières - Support moteur / alternateur / radiateur

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Démarrage et charge

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Coupe-batterie
  • Batterie, rack et câbles

C32 (60Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air standard
  • Filtre à air à usage intensif
  • Filtre à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Protections
  • Disjoncteurs 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI
  • Barres omnibus des montants centraux
  • Enceintes: ensemble de commande
  • Disjoncteurs 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 et 3000 A, 3 pôles, nominaux 100 % UL
  • Groupes de câbles de disjoncteur
  • Caches de connexions d'alimentation
  • Supports de câble
  • Disjoncteurs 800, 1600, 2000, 2500 et 3200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme CEI

Panneaux de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Circuit de refroidissement

  • Radiateur à température ambiante élevée
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Radiateur standard
  • Bride de conduite de radiateur
  • Radiateur certifié

Enceintes

  • Enceinte insonorisée haut de gamme
  • Pack temps froid
  • Options de couleur
  • Ensemble d'éclairage CC
  • Enceinte insonorisée
  • Panneau CA, prises et éclairage
  • Support de panneau
  • Options de réservoir de carburant avec enceinte
  • Grilles d'enceinte: fixes et motorisées

Circuit d'échappement

  • Kit de montage en coude
  • Silencieux
  • Système d'écran et de protection
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords flexibles
  • Tous les moteurs C32 disposent de sorties d'échappement 203 mm (8in)
  • Brides
  • Kit d'échappement mural

Généralités

  • Emblème US AID
  • Peinture spéciale

Alternateur et équipements

  • Alternateurs moyenne tension en option
  • Alternateurs basse tension en option

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Carter d'huile
  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle

Système de montage

  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Types de supports de montage
  • Isolateurs de l'ensemble standard

Connexions d'alimentation

  • Barres omnibus du montant central
  • Câbles de connexion basse tension
  • Connexion de masse neutre

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs, conformité IEC

Tests / rapports spéciaux

  • Test de moteur standard
  • Certifications antisismiques IBC
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport standard d'analyse de vibrations de torsion (TVA) du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Test et certification CSA
  • Certifications antisismiques OSHPD

Démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 10 A avec enceinte
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Résistances de chauffage
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur électrique - standard/à usage intensif
  • Système d'aide au démarrage à usage intensif
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Chargeur de batterie 20 A

Découvrez comment C32 (60Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C32

C32

C32

C32

Groupes électrogènes diesel C32
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View