GC DE450 (50 Hz) | Alternateur diesel 450 kVA

Groupes électrogènes diesel DE450 GC (50 Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale maximale
450kVA
450kVA
Puissance nominale minimale
450kVA
450kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Vue d'ensemble

Groupe électrogène diesel 450 kVA

Produisant une puissance fiable de 450 kVA à 50 Hz, notre groupe électrogène GC DE450 alimenté par le moteur diesel C13 a été conçu pour être conforme aux exigences de la norme ISO 8528-5 relative à la réponse transitoire.

Avantages

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour DE450 GC (50 Hz)

Puissance nominale maximale 450kVA 450kVA
Puissance nominale minimale 450kVA 450kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 380 à 415 volts 380 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Service de secours Service de secours
Modèle de moteur C13 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C13 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Taux de compression 15.8:1 15.8:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™ A4 Adem™ A4
Longueur maximale 122 in 3100 mm
Largeur maximale 52.7 in 1338 mm
Hauteur maximale 83.4 in 2129 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Équipement standard

Moteur

  • C13 Cat®, 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps

Panneaux de commande

  • GCCP 1.1

Régulateur

  • Régulateur mécanique

Alternateur

  • Alternateur standard à châssis en A

Stockage de carburant

  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 3 pôles
  • Liaison du neutre à la terre
  • Batterie 24 V avec rack et câbles

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

DE450 GC (50 Hz) Options

Panneau de commande

  • Potentiomètres de réglage de la tension et de la vitesse
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Coffret de surveillance
  • Arrêt d'urgence

Enceinte

  • Enceinte GC Cat

Options de circuit électrique

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Contacts auxiliaires
  • Disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Chargeur de batterie
  • Batterie à l'électrolyte

Alternateur

  • Résistances de chauffage
  • AVR

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant à simple paroi pour une durée de 8 heures avec confinement des déversements
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarmes de niveau faible et élevé de carburant

Circuit d'échappement

  • Silencieux industriel
  • Silencieux d'atténuation 10 dBA

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé
  • Filtre à air à deux éléments

Certifications

  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DE450 GC (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

GC DE450

GC DE450

GC DE450

GC DE450

Enceinte GC DE450

Enceinte GC DE450

GC DE450
GC DE450
GC DE450
GC DE450
Enceinte GC DE450
Enceinte GC DE450

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  DE450 GC (50 Hz)

Afficher davantage d'offres